(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,404円
税込価格
2,644円

【特長】・異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。・ラテックスア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • 材質:
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm):
    0.21
  • サイズ:
    その他
  • 仕様:
    その他
  • 色:
    ナチュラル
  • 厚さ(mm):
    0.21
  • 全長(cm):
    28.0
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    天然ゴム
  • すべり止め:
    あり

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
8.9
190.000
0076490499891
787-1864
7.5インチ

1パック

10個入り

2,404( 2,644円 )

1日目

20.4
8.9
214.000
0076490499884
787-1872
8.0インチ

1パック

10個入り

2,404( 2,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
・ラテックスアレルギーのリスクを軽減しています。
【用途】
・半導体、HDD、FPDなど各種クリーンルーム。
・製薬・製剤の製造プロセス。
・メディカルデバイスの製造プロセス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーン

    アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

    アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド

      ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)

      ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)

        ニトリライト(100枚入)

        ニトリライト(100枚入)

          クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ロング

          クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ロング

            クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

            クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

              クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ショート

              クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ショート

                クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ショート

                クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ショート

                  クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L 指無し

                  クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L 指無し

                    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック指無し(3-5500-01)

                    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック指無し(3-5500-01)

                      クリーン手袋(Sタイプ)

                      クリーン手袋(Sタイプ)

                        耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                        耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                          耐熱手袋 マックパワー220クリーン(クリーンパック)

                          耐熱手袋 マックパワー220クリーン(クリーンパック)

                            メーカー アンセル アンセル アンセル アンセル アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 2,404円 3,418円 4,756円 3,039円 2,692円 2,692円 2,433円 2,507円 2,321円 2,500円 28,500円 15,227円 5,396円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 - - - - - - 手袋 手袋 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 100 100 100 - - - - - - - 100 -
                            材質 天然ゴム・ラテックス その他 二トリルゴム 二トリルゴム - - - - - - ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル
                            厚み(mm) 0.21 0.18 0.11 0.1 - - - - - - - 5 2
                            サイズ その他 その他 - - - - - - - - - フリー フリー

                            アンセル アキュテック ステライル ウルトラクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました