(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BEST918 一般木工・造作兼用

BEST918 一般木工・造作兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円

【特長】・『HRA91.8高硬度チップ』採用により長切れを実現します。・『R中...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    55
  • 最高使用回転数(rpm):
    6000
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

918-165 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

918-165

165
4949022003599
828-3432
232

1個

5,480( 6,028円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・『HRA91.8高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
・『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感です。
・一般木工・タテ挽き・造作兼用です。
【用途】
・一般木工・タテ挽き・造作兼用。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:タングステンカーバイト

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

918-165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BEST918 一般木工・造作兼用の型番918-165のページです。
型番918-165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BEST918 一般木工・造作兼用

BEST918 一般木工・造作兼用

    NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

    NEWドイツベストマックス・キング 一般木工・集成材用

      コンパネ用

      コンパネ用

        一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング

        一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング

          可変溝切カッター

          可変溝切カッター

            チップソー(一般木工用)

            チップソー(一般木工用)

              一般鉄鋼用 チップソー

              一般鉄鋼用 チップソー

                “スカイカット”(木工精密造作用)

                “スカイカット”(木工精密造作用)

                  一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS

                  一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS

                    鉄・ステンレス兼用 チップソー

                    鉄・ステンレス兼用 チップソー

                      トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)

                      トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)

                        サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)

                        サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)

                          木工用チップソー ACW

                          木工用チップソー ACW

                            メーカー チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン マキタ モトユキ ハウスビーエム モトユキ モトユキ トラスコ中山 ミスミ アックスブレーン
                            通常価格 5,480円 4,568円 12,643円 16,827円 9,797円 7,878円 5,200円 5,500円 4,600円 10,529円 3,780円 3,180円 1,900円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   3日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            刃厚(mm) 1.6 1.6 3 1.8 2.8 2.2 1.4 1.6 1.6 1.4 1.8 1.8 1.6
                            内径(mm) 20 20 25.4 20 15 25.4 20 20 20 20 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 55 52 80 12 26 80 40 90 52 40 36 36 56
                            最高使用回転数(rpm) 6000 6000 5000 10000 - - - - - - - - -
                            刃材質 タングステンカーバイド タングステンカーバイド タングステンカーバイド 工業用ダイヤ・タングステンカーバイト タングステンカーバイド - - - - - - - -

                            BEST918 一般木工・造作兼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました