(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,480円
税込単価
4,928円

【商品仕様】・W-101 φ1.5 重力、吸上式用交換部品・アネスト岩田 塗料...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    805-2370
  • 質量(g):
    21.500

型番

93699610 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93699610

5個

4,480( 4,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W-101 φ1.5 重力、吸上式用交換部品
・アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm
・トラスココード:805-2370
・質量:21.5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アネスト岩田 塗料ノズル1.5mmの型番93699610のページです。
型番93699610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

    アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

    アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

      アネスト岩田 空気キャップセット W-101 φ1.3 重力、吸上式用交換部品

      アネスト岩田 空気キャップセット W-101 φ1.3 重力、吸上式用交換部品

        アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用

        アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用

          アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品

          アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品

            食液塗布専用自動ガン

            食液塗布専用自動ガン

              建築塗装用リシンガン 自在式

              建築塗装用リシンガン 自在式

                丸吹自動ガン WIDER1A

                丸吹自動ガン WIDER1A

                  接着剤用スプレーガン(自動ガン) COG2

                  接着剤用スプレーガン(自動ガン) COG2

                    アネスト岩田 ニードル弁セット

                    アネスト岩田 ニードル弁セット

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

                          アネスト岩田 空気調整装置

                          アネスト岩田 空気調整装置

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田
                            通常価格 4,480円 5,000円 7,000円 32,870円 7,000円 33,481円 17,005円 37,812円 86,132円 3,400円 8,488円 7,083円 1,995円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   9日目   9日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - - - - オプション オプション オプション オプション
                            トラスココード 805-2370 805-2368 805-2367 - 805-2372 451-7083 - - - 805-2366 - - 805-2374
                            質量(g) 21.500 21.500 35.000 - 35.000 475.000 - 400.000 420.000 8 - - 17

                            アネスト岩田 塗料ノズル1.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました