(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット マシンオイル1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット マシンオイル1L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円

【特長】・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A501

1個

1,259( 1,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。
【商品仕様】
・容量(L):1
・ISOVG46
・旧通称名120マシン。
・JANコード:4960833501906
・トラスココード:868-2805
・質量:970g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット マシンオイル1Lの型番A501のページです。
型番A501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット マシンオイル1L

エーゼット マシンオイル1L

    1.0L マシンオイル

    1.0L マシンオイル

      マシンオイル

      マシンオイル

        エーゼット スピンドルオイル1L

        エーゼット スピンドルオイル1L

          タービンオイル 1L

          タービンオイル 1L

            コンプレッサーオイル 1L

            コンプレッサーオイル 1L

              DIAMOND 油圧オイル1L

              DIAMOND 油圧オイル1L

                エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                  1.0L スピンドルオイル

                  1.0L スピンドルオイル

                    万能マシンオイル(中荷重用)

                    万能マシンオイル(中荷重用)

                      1.0L エアーツールオイル

                      1.0L エアーツールオイル

                        1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                        1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                            メーカー エーゼット エスコ トラスコ中山 エーゼット アズワン アズワン IKK エーゼット エスコ 大澤ワックス エスコ エスコ エーゼット
                            通常価格 1,259円 1,460円 1,388円 1,361円 1,175円 1,692円 1,416円 13,059円 1,540円 1,298円 1,260円 1,250円 662円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  

                            エーゼット マシンオイル1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました