(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ A2フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンバコ A2フタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 外形間口(mm):
    474
  • 外形奥行(mm):
    374
  • 外形高さ(mm):
    40
  • JANコード:
    4983049789128
  • トラスココード:
    217-5090
  • 質量(g):
    550.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体:
    テンバコ8、15、21、28、40

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

テンバコ A2フタ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-F-B

1個

2,070( 2,277円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テンバコ A2フタの型番A-F-Bのページです。
型番A-F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンバコ A2フタ

テンバコ A2フタ

    ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

    ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

      サンコー サンボックス12-6フタ

      サンコー サンボックス12-6フタ

        サンボックス用ふた

        サンボックス用ふた

          ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

          ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

            ボックス型コンテナ サンボックス #14B

            ボックス型コンテナ サンボックス #14B

              サンボックス#20E

              サンボックス#20E

                サンコー サンボックス4-4

                サンコー サンボックス4-4

                  サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

                  サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

                    サンボックス #14

                    サンボックス #14

                      ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

                      ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

                        テンバコ 2

                        テンバコ 2

                          テンバコ 14

                          テンバコ 14

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,070円 1,742円 1,810円 1,692円 4,923円 2,980円 2,965円 1,513円 5,392円 3,330円 5,420円 1,260円 3,090円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー クリア クリア ブルー グレー クリア ブルー ブルー グリーン ブルー グレー グレー
                            外形間口(mm) 474 518 423 478 335 469 475 458 335 469 682 240 445
                            外形奥行(mm) 374 359 290 377 335 369 369 143 335 369 449 240 327
                            外形高さ(mm) 40 34 26 27 101 76 154 90 101 114 155 35 121
                            JANコード 4983049789128 4983049301849 4983049000117 4983049000698 4983049330528 4983049311459 4983049000681 4983049000087 4983049000223 4983049301467 4983049303812 - -

                            テンバコ A2フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました