(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amacho 数字刻印セット 3.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Amacho 数字刻印セット 3.0mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,050円
税込単価
5,555円

【特長】・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    数字刻印セット
  • 文字サイズ(mm):
    3.0(高さ)
  • JANコード:
    4582374300055
  • トラスココード:
    509-8386
  • 質量(g):
    400.0
  • 材質1:
    炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
  • セット内容・付属品:
    0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-30

1個

5,050( 5,555円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻字され、非常に長持ちする刻印です
【用途】
・金属への刻字
【商品仕様】
・文字高さ(mm):3.0
・シャンクサイズ(mm):8角×68L
・標準タイプ
・トラスココード:509-8386
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
【セット内容/付属品】
・0~9 各1本(10本組)
・樹脂ケース

(i)ご注意

  • 焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amacho 数字刻印セット 3.0mmの型番AK-30のページです。
型番AK-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amacho 数字刻印セット 3.0mm

Amacho 数字刻印セット 3.0mm

    Amacho 英字刻印セット 3.0mm

    Amacho 英字刻印セット 3.0mm

      Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm

      Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm

        Amacho 数字刻印セット 6.0mm

        Amacho 数字刻印セット 6.0mm

          Amacho 数字刻印セット 2.0mm

          Amacho 数字刻印セット 2.0mm

            Amacho 数字刻印セット 5.0mm

            Amacho 数字刻印セット 5.0mm

              Amacho 数字刻印セット 4.0mm

              Amacho 数字刻印セット 4.0mm

                Amacho 数字刻印セット 1.0mm

                Amacho 数字刻印セット 1.0mm

                  Amacho 数字刻印セット 10.0mm

                  Amacho 数字刻印セット 10.0mm

                    Amacho 英字刻印セット 6.0mm

                    Amacho 英字刻印セット 6.0mm

                      Amacho 英字刻印セット 2.0mm

                      Amacho 英字刻印セット 2.0mm

                        Amacho 英字刻印セット 5.0mm

                        Amacho 英字刻印セット 5.0mm

                          Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm

                          Amacho 逆字刻印 数字セット 2.0mm

                            メーカー Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業) Amacho(尼崎彫刻工業)
                            通常価格 5,050円 11,710円 14,894円 8,363円 4,603円 6,005円 5,650円 15,200円 13,896円 14,619円 12,300円 13,897円 14,154円
                            通常出荷日 4日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   5日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 数字刻印セット 英字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 数字刻印セット 英字刻印セット 英字刻印セット 英字刻印セット 数字刻印セット
                            文字サイズ(mm) 3.0(高さ) 3.0(高さ) 3.0(高さ) - - 5.0(高さ) 4.0(高さ) - 10.0(高さ) 6.0(高さ) 2.0(高さ) 5.0(高さ) 2.0(高さ)
                            JANコード 4582374300055 - - 4582374300086 4582374300031 - - 4582374300017 - - - - -
                            トラスココード 509-8386 509-8785 509-9013 509-8416 509-8360 509-8408 509-8394 509-7827 509-7835 509-8815 509-8769 509-8807 509-8971
                            質量(g) 400.0 900.0 400.0 1100 200 600.0 600.0 200 1800.0 2800.0 500.0 1600.0 200

                            Amacho 数字刻印セット 3.0mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました