(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,306円
税込単価
34,437円

【特長】・アルカリ成分と、浸透性に優れた界面活性剤を効果的に組み合わせたタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • タイプ:
    液体発泡洗浄剤(アルカリタイプ)
  • 容量(L):
    20
  • 質量(g):
    20000.0
  • トラスココード:
    101-2237

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-301

1個

31,306( 34,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ成分と、浸透性に優れた界面活性剤を効果的に組み合わせたタイプで、たんぱく質、油脂系の汚れにすぐれた効果があり、無リンの洗剤です。
【用途】
・発泡洗浄に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性の型番AR-301のページです。
型番AR-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性

有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性

    有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

    有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

      18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

      18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

        18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

        18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

          液体洗浄剤(スキャット(R))

          液体洗浄剤(スキャット(R))

            液体洗浄剤(スキャット(R))

            液体洗浄剤(スキャット(R))

              液体サビ落とし

              液体サビ落とし

                20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)

                20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)

                  ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                  ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                    洗浄剤 グリーンプラスフロアクリーナー

                    洗浄剤 グリーンプラスフロアクリーナー

                      洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー

                      洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー

                        ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L

                        ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L

                          4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

                          4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

                            メーカー アリミツ アリミツ エスコ エスコ アズワン アズワン 鈴木油脂工業 エスコ ディバーシー ディバーシー ディバーシー LION エスコ
                            通常価格 31,306円 32,749円 10,700円 19,900円 3,603円 2,999円 4,321円 27,200円 4,238円 9,890円 11,483円 1,078円 4,630円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 - 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 床・壁用 機械、部品、設備、床用 - その他 - 機械、部品、設備、床用 ガラス用 - 住居用 - 機械、部品、設備、床用
                            タイプ 液体発泡洗浄剤(アルカリタイプ) 液体発泡洗浄剤(アルカリタイプ+塩素タイプ) - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 20 20 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20000.0 20000.0 - - - - - - - - - - -

                            有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました