(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,749円
税込単価
36,024円

【特長】・界面活性剤にアルカリと塩素剤を配合したタイプで油脂、タンパク、炭水化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • タイプ:
    液体発泡洗浄剤(アルカリタイプ+塩素タイプ)
  • 容量(L):
    20
  • 質量(g):
    20000.0
  • トラスココード:
    101-2236

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-311

1個

32,749( 36,024円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・界面活性剤にアルカリと塩素剤を配合したタイプで油脂、タンパク、炭水化物系の汚れに効果を発揮します。しかも軟質金属対応型です。塩素による除菌効果もあります。
【用途】
・発泡洗浄、除菌に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性の型番AR-311のページです。
型番AR-311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性

    有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性

    有光 液体発泡洗浄剤 AR-301 アルカリ性

      20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)

      20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)

        500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

        500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

          480mL エアコン消臭除菌剤

          480mL エアコン消臭除菌剤

            355ml アルコール除菌スプレー

            355ml アルコール除菌スプレー

              18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

              18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                マジックリン 除菌プラス 業務用

                マジックリン 除菌プラス 業務用

                  18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                  18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                    サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用

                    サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 洗浄・除菌剤500ml用

                      2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9

                      2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9

                        液体洗浄剤(スキャット(R))

                        液体洗浄剤(スキャット(R))

                          液体洗浄剤(スキャット(R))

                          液体洗浄剤(スキャット(R))

                            メーカー アリミツ アリミツ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 花王 エスコ サラヤ エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 32,749円 31,306円 27,200円 800円 1,619円 1,240円 10,700円 2,888円 19,900円 490円 3,229円 2,999円 3,603円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 その他 その他 床・壁用 住居用 機械、部品、設備、床用 - 住居用 その他 -
                            タイプ 液体発泡洗浄剤(アルカリタイプ+塩素タイプ) 液体発泡洗浄剤(アルカリタイプ) - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 20 20 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20000.0 20000.0 - - - - - - - - - - -

                            有光 液体発泡除菌洗浄剤 AR-311 アルカリ性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました