(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia アルタートケース<フラットタイプ> A2 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

sedia アルタートケース<フラットタイプ> A2 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【特長】・新機能取っ手(フラットタイプ)採用のアルタートケースです。・フタの開...

詳細情報を確認する

型番

ART-902-60 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ART-902-60

1個

3,250( 3,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新機能取っ手(フラットタイプ)採用のアルタートケースです。
・フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケースです。
・中身の出し入れがしやすく便利です。
・取っ手を軽く引き上げて持つと、適度な柔らかさで手になじみ疲れません。
【用途】
・規格:A2
・サイズ:縦460×横635×幅30mm
・カラー:ブラック
・収容用紙サイズ:A2用紙
・B3レイアウト用紙
【商品仕様】
・アルタートケース<フラットタイプ>A2ブラック
・JANコード:4974214133259
・質量:690g
【材質/仕上】
・取っ手:EVA樹脂
・PP1.mm厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia アルタートケース<フラットタイプ> A2 ブラックの型番ART-902-60のページです。
型番ART-902-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

sedia アルタートケース<フラットタイプ> A2 ブラック

sedia アルタートケース<フラットタイプ> A2 ブラック

    sedia シストレー A4 白

    sedia シストレー A4 白

      カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

      カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

        レターケース(A4型・2列タイプ)

        レターケース(A4型・2列タイプ)

          両開き書庫(A4タイプ)

          両開き書庫(A4タイプ)

            カタログケース(A4・A3タイプ)

            カタログケース(A4・A3タイプ)

              オープン書庫 (A4タイプ)

              オープン書庫 (A4タイプ)

                カタログケース(A4タイプ)

                カタログケース(A4タイプ)

                  マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)

                  マップケース"A2型"(オールスチールタイプ)

                    マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

                    マップケース“A2型”(プラスチック引出しタイプ)

                      レターケース(A4型・浅型タイプ)

                      レターケース(A4型・浅型タイプ)

                        スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

                        スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

                          スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

                          スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

                            メーカー セキセイ セキセイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山
                            通常価格 3,250円 1,786円 50,726円 28,379円 28,351円 37,704円 21,103円 139,849円 43,660円 38,038円 8,595円 26,415円 37,546円
                            通常出荷日 4日目   3日目   8日目   1日目   8日目   5日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   4日目   5日目~  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            sedia アルタートケース<フラットタイプ> A2 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました