(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛沫防水ケース ATH120

飛沫防水ケース ATH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,703円
税込単価
7,373円

【特長】・TLC200P専用防水ケースです。防沫効果(IPX4相当)があります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 適用品:
    TLC200、TLC200PRO、TLC300
  • 質量(g):
    119.000
  • トラスココード:
    818-7117
  • 材質1:
    プラスチック、アクリル、ゴム
  • JANコード:
    4712417431891
  • サイズ(mm):
    90×62×127
  • 詳細タイプ:
    防水防塵カメラケース
  • 色:
    クリア

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATH120

1個

6,703( 7,373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC200P専用防水ケースです。
防沫効果(IPX4相当)がありますので、TLC200Pro本体を雨や砂埃などから守ってくれます。
ATH120を装着することで、屋外での撮影が可能になります。

カタログ

 

Loading...

ATH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫防水ケース ATH120の型番ATH120のページです。
型番ATH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

飛沫防水ケース ATH120

飛沫防水ケース ATH120

    CSマウント望遠レンズ

    CSマウント望遠レンズ

      CSマウント広角レンズ

      CSマウント広角レンズ

        工業用グレード高耐久クランプマウント

        工業用グレード高耐久クランプマウント

          brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

          brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

            フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

            フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

              フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

              フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

                乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

                乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

                  ポケットルーペ(プラスチックケース付)

                  ポケットルーペ(プラスチックケース付)

                    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

                      ×8/25mm 双眼鏡(防水)

                      ×8/25mm 双眼鏡(防水)

                        双眼鏡 "ニトロ"(防水型・10倍)

                        双眼鏡 "ニトロ"(防水型・10倍)

                          双眼鏡(防水仕様) 147シリーズ

                          双眼鏡(防水仕様) 147シリーズ

                            メーカー brinno brinno brinno brinno brinno brinno brinno brinno 池田レンズ工業 エスコ エスコ ブッシュネル アズワン
                            通常価格 6,703円 18,218円 39,906円 29,183円 26,155円 96,064円 57,288円 33,338円 327円 24,049円 22,457円 43,000円 23,195円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   2日目   2日目   1日目   4日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ アクセサリー その他光学機器 その他光学機器 アクセサリー その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 - アーム式照明拡大鏡 双眼鏡 - -
                            適用品 TLC200、TLC200PRO、TLC300 TLC200、TLC200Pro、TLC2000、TLC300 TLC200、TLC200Pro、TLC2020、TLC2000、TLC300 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 119.000 58.000 60.000 1050.0 170 2100.0 97.500 250.000 - - - - -
                            トラスココード 818-7117 818-7121 818-7120 176-8948 114-5852 177-3358 235-6232 818-7122 - - - - -
                            材質1 プラスチック、アクリル、ゴム プラスチック プラスチック ステンレス、アルミニウム プラスチック クランプマウント「ACC1000」:ステンレス、アルミニウム、メタル プラスチック プラスチック - - - - -

                            飛沫防水ケース ATH120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました