(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC商会の養生シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABC商会の養生シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,051円
税込単価
30,856円

【特長】・セメント系床材専用の養生シートです。【用途】・コンクリート打設後セメ...

詳細情報を確認する

型番

B00SHEET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B00SHEET

1個

28,051( 30,856円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セメント系床材専用の養生シートです。
【用途】
・コンクリート打設後セメント水和反応促進に。
・屋内用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ABC商会の養生シートの型番B00SHEETのページです。
型番B00SHEETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC商会の養生シート

ABC商会の養生シート

    コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

    コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

      ABC フロアーブライトS 4.5KG

      ABC フロアーブライトS 4.5KG

        さげ缶1型

        さげ缶1型

          ニュートン保存容器

          ニュートン保存容器

            調色セット

            調色セット

              使い捨て塗料容器 600cc・1L

              使い捨て塗料容器 600cc・1L

                ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

                ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

                  ロングポット

                  ロングポット

                    調色兼保存容器(フタ付)

                    調色兼保存容器(フタ付)

                      広口ビン 容量30~3000cc

                      広口ビン 容量30~3000cc

                        夜光塗料

                        夜光塗料

                          さげ缶3型

                          さげ缶3型

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ABC商会 ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヘンケル ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ
                            通常価格 28,051円 25,737円 14,749円 4,029円 12,134円 618円 657円 2,800円 4,854円 9,313円 714円 1,157円 2,755円
                            通常出荷日 4日目   8日目   5日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - - - - - - - - - -
                            形状 ロールタイプ - - - - - - - - - - - -
                            幅×長さ(m) 1.2×100 - - - - - - - - - - - -
                            塗布面積(mm2) 115 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 13 - - - - - - - - - - - -

                            ABC商会の養生シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました