(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスホーン(BC-12.0-SC320)

フレックスホーン(BC-12.0-SC320)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,171円
税込単価
8,988円

【特長】・シャフトから出ているナイロン樹脂の先端に砥粒をボール状に焼結させた構...

詳細情報を確認する

型番

BC-12.0-SC320 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-12.0-SC320

1個

8,171( 8,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているナイロン樹脂の先端に砥粒をボール状に焼結させた構造です
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です
【用途】
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの(アルミニウム、ステンレス、銅など)<粗い粒度>#60、120、180、主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨
【商品仕様】
・砥粒:シリコンカーバイド
・適用内径(mm):11.5~12.5
・軸径(mm):4.3
・砥粒部長さ(mm):63
・全長(mm):203
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶液または油性を使用
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・トラスココード:774-4587
・質量:35g
【材質/仕上】
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

商品情報

【使用条件】
・回転数:300~1200rpm
・フレックスホーンを往復運動(出し入れ)させて使用
・湿式使用で使用し、研削液は水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなど

BC-12.0-SC320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレックスホーン(BC-12.0-SC320)の型番BC-12.0-SC320のページです。
型番BC-12.0-SC320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスホーン(BC-12.0-SC320)

フレックスホーン(BC-12.0-SC320)

    フレックスホーン(BC-60.0-SC320)

    フレックスホーン(BC-60.0-SC320)

      YUKO フレックスホーン#AO320 AO320

      YUKO フレックスホーン#AO320 AO320

        YUKO フレックスホーン#SC600 SC600 BC-18.0-SC600

        YUKO フレックスホーン#SC600 SC600 BC-18.0-SC600

          フレックスホーン(BC-5.5-SC600)

          フレックスホーン(BC-5.5-SC600)

            YUKO フレックスホーン#SC600 BC-10.0

            YUKO フレックスホーン#SC600 BC-10.0

              YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

              YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

                YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g

                YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g

                  YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5

                  YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,適用内径(mm):4.0~4.5

                    真鍮軸付カップブラシ SC

                    真鍮軸付カップブラシ SC

                      フレックスホーン(#LA1000)

                      フレックスホーン(#LA1000)

                        フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)

                        フレックスホーン(BC-41-LA/BC-64-LA)

                          YUKO ローター研磨用フレックスホーン

                          YUKO ローター研磨用フレックスホーン

                            メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション SUN POWER ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション
                            通常価格 8,171円 11,830円 27,386円 12,362円 12,053円 9,553円 33,519円 11,283円 11,440円 1,169円 8,911円 16,241円 14,709円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   39日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   39日目   6日目  

                            フレックスホーン(BC-12.0-SC320)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました