(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45g

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,041円
税込単価
8,845円

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつ...

詳細情報を確認する

型番

BC-18.0-AO60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-18.0-AO60

1個

8,041( 8,845円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り。
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨。
【商品仕様】
・適用内径(mm):φ17.0~19.0
・砥粒部長さ(mm):63
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):φ4.8
・シャフト径(mm):φ4.8
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1259rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・トラスココード:774-4706
・質量:45g
【材質/仕上】
・砥粒:アルミオキサイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

商品情報

BC-18.0-AO60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45gの型番BC-18.0-AO60のページです。
型番BC-18.0-AO60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45g

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45g

    YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:85g

    YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:85g

      YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:90g

      YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:90g

        YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ120.0~130.0

        YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ120.0~130.0

          YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ68.0~74.0

          YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,適用内径(mm):φ68.0~74.0

            YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:15g

            YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:15g

              YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:85g

              YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:85g

                YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

                YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

                  YUKO フレックスホーン#AO320 AO320

                  YUKO フレックスホーン#AO320 AO320

                    YUKO フレックスホーン#AO120 AO120

                    YUKO フレックスホーン#AO120 AO120

                      YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240

                      YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径2.1mm AO240

                        YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240

                        YUKO フレックスホーン#AO240 BC型 アルミオキサイド 軸径1.4mm AO240

                          YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,適用内径(mm):7.5~8.5

                          YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,適用内径(mm):7.5~8.5

                            メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション
                            通常価格 8,041円 9,790円 10,561円 33,519円 15,116円 13,420円 12,125円 33,519円 27,386円 21,156円 9,065円 9,504円 9,398円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   18日目   1日目   1日目   1日目  

                            YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました