(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2062

ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2062

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC2062

1個

3,240( 3,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):3
・形状:クロスカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):38.0
・幅(mm):12
・最高使用回転数(rpm):50000
・先端径:Φ3
・JANコード:4571130857612
・トラスココード:852-7307
・質量:6g

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

BC2062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2062の型番BC2062のページです。
型番BC2062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2062

ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2062

    ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2171

    ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2171

      ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2251

      ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2251

        ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC2040

        ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC2040

          ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC2174

          ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC2174

            ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC1602

            ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ6 BC1602

              ミニター 超硬カッター クロスカット

              ミニター 超硬カッター クロスカット

                ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ3 BC2102

                ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ3 BC2102

                  ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1532

                  ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1532

                    ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1351

                    ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1351

                      ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1512

                      ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1512

                        ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1542

                        ミニモ 超硬カッター クロスカット φ2.3 BC1542

                          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1511

                          ミニター ミニモ 超硬カッター スパイラルカット φ2.3 BC1511

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,240円 4,365円 3,056円 5,578円 6,601円 4,682円 2,300円 3,562円 4,020円 3,090円 3,590円 3,524円 5,380円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  

                            ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2062のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました