【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつ...
Loading...
【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です
【用途】
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの(アルミニウム、ステンレス、銅など)<粗い粒度>#60、120、180、主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用
【商品仕様】
・砥粒:シリコンカーバイド
・適用内径(mm):58.0~61.0
・軸径(mm):6.3
・砥粒部長さ(mm):76
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):Φ6.3
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶性または油性を使用
・トラスココード:774-5575
・質量:185g
【材質/仕上】
・砥粒:シリコンカーバイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン
BC-60.0-SC320で型番確定
フレックスホーン(BC-60.0-SC320)の型番BC-60.0-SC320のページです。
型番BC-60.0-SC320に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました