(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YUKO フレックスホーン#SC60 BC型 シリコンカーバイド 軸径6.3mm SC60

YUKO フレックスホーン#SC60 BC型 シリコンカーバイド 軸径6.3mm SC60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,678円
税込単価
18,346円

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

型番

BC-76.0-SC60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-76.0-SC60

1個

16,678( 18,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨。
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの 主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)
・使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤。
【商品仕様】
・砥粒:シリコンカーバイド
・適用内径(mm):72.0~78.0
・軸径(mm):6.3
・砥粒部長さ(mm):76
・全長(mm):203
・最高使用回転数:300~1200rpm
・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用
・トラスココード:774-5800
・質量:245g
【材質/仕上】
・シャフト:亜鉛メッキ線

(i)ご注意

  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

商品情報

【商品仕様】
<型番:BC-76.0-SC60>
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・フレックスホーンを往復運動(出し入れ)させて使用
・湿式使用で使用し、研削液は水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなど。
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・軸径(mm):6.3
・適合内径(mm):72.0~78.0
・全長(mm):203
・砥粒:シリコンカーバイド
・砥粒部長さ(mm):76

BC-76.0-SC60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#SC60 BC型 シリコンカーバイド 軸径6.3mm SC60の型番BC-76.0-SC60のページです。
型番BC-76.0-SC60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YUKO フレックスホーン#SC60 BC型 シリコンカーバイド 軸径6.3mm SC60

YUKO フレックスホーン#SC60 BC型 シリコンカーバイド 軸径6.3mm SC60

    YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

    YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

      フレックスホーン(BC-5.5-SC600)

      フレックスホーン(BC-5.5-SC600)

        YUKO フレックスホーン#SC600 SC600 BC-18.0-SC600

        YUKO フレックスホーン#SC600 SC600 BC-18.0-SC600

          YUKO フレックスホーン#SC600 BC-10.0

          YUKO フレックスホーン#SC600 BC-10.0

            YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:85g

            YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:85g

              フレックスホーン(BC-60.0-SC320)

              フレックスホーン(BC-60.0-SC320)

                フレックスホーン(BC-12.0-SC320)

                フレックスホーン(BC-12.0-SC320)

                  YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:90g

                  YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:90g

                    YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45g

                    YUKO フレックスホーン#AO60 AO60,質量:45g

                      フレックスホーン®BC型

                      フレックスホーン®BC型

                        フレックスホーン BC型

                        フレックスホーン BC型

                          YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g

                          YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g

                            メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション
                            通常価格 16,678円 33,519円 12,053円 12,362円 9,553円 9,790円 11,830円 8,171円 10,561円 8,041円 4,600円 5,913円 11,283円
                            通常出荷日 1日目   4日目   39日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            YUKO フレックスホーン#SC60 BC型 シリコンカーバイド 軸径6.3mm SC60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました