(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー替刃ステンレス用

チップソー替刃ステンレス用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
51,670円 39,543円
税込単価
56,837円 43,497円

【特長】・MSC405A用普及タイプチップソーです。・最高級サーメットを使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 用途:
    鉄工用
  • 詳細タイプ:
    チップソー
  • トラスココード:
    816-6692
  • JANコード:
    4930342772166
  • 質量(g):
    3000
  • 外径(mm):
    405
  • 穴径(mm):
    40
  • 刃厚(mm):
    2.4
  • 適合機種:
    MSC405A
  • 刃数:
    90

型番

BS-405SN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-405SN

1個

51,670円

39,543

( 43,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MSC405A用普及タイプチップソーです。
・最高級サーメットを使用しております。
・BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
【用途】
・ステンレス用。

カタログ

 

Loading...

BS-405SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー替刃ステンレス用の型番BS-405SNのページです。
型番BS-405SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー替刃ステンレス用

チップソー替刃ステンレス用

    チップソーステン用

    チップソーステン用

      チップソー切断機

      チップソー切断機

        チップソー替刃鉄用

        チップソー替刃鉄用

          チップソー切断機 MSC165A

          チップソー切断機 MSC165A

            中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

            中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

              マルチ切断機

              マルチ切断機

                ミタチ チップソー替刃

                ミタチ チップソー替刃

                  ステンレス専用ズンギリカッター

                  ステンレス専用ズンギリカッター

                    PCBカッター用替刃

                    PCBカッター用替刃

                      替刃(EA545K-18用)

                      替刃(EA545K-18用)

                        替刃(EA545BT用)

                        替刃(EA545BT用)

                          替刃(EA545K-36用)

                          替刃(EA545K-36用)

                            メーカー サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ ヒット アズワン エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 51,670円 20,867円 978,251円 34,039円 27,663円 100,349円 111,328円 5,606円 26,482円 4,864円 11,240円 9,450円 21,030円
                            通常出荷日 1日目   7日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 - その他関連品 チップソー切断機 - 小型切断機 - - その他関連品 - - -
                            用途 鉄工用 鉄工用 - 鉄工用 鉄工用 - - - - - - - -
                            詳細タイプ チップソー チップソー - チップソー替刃 - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-6692 825-0495 792-0865 - 197-8907 836-3326 491-6859 - - - - - -
                            JANコード 4930342772166 4930342772227 4930342236279 - 4930342236354 4930342218503 - - - - - - -

                            チップソー替刃ステンレス用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました