(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,475円
税込単価
11,523円

【特長】・ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策として使用できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • JANコード:
    4523816100628
  • トラスココード:
    828-4089
  • 油吸収量(L/セット):
    40
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    (YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
  • ケースサイズ奥行(mm):
    430
  • ケースサイズ高さ(mm):
    310
  • ケースサイズ幅(mm):
    580

(i)ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT

1個

10,475( 11,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策として使用できるオイル漏れ緊急対策セットです。
・緊急対策セットB詰替用です。
・シートタイプの油吸収材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
【用途】
・緊急対策セット詰替用
・オイル・水用。
【材質】
・(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
・(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本
・紙ウエス×50枚
・手袋×1双
・回収袋×1袋

(i)ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) Bの型番BTのページです。
型番BTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) B

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) B

    油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) C

    油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) C

      油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用

      油吸収材 アブラトール 緊急対策セット 油水兼用

        油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

        油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

          超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

          超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

            オイル分散剤 オイルウォッシュ

            オイル分散剤 オイルウォッシュ

              油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

              油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

                油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

                  油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                  油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                    油吸収材 アブラトール ロール

                    油吸収材 アブラトール ロール

                      油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                      油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

                        JOHNAN 吸収材“アブラトール”

                        JOHNAN 吸収材“アブラトール”

                          油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

                          油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

                            メーカー JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN
                            通常価格 10,475円 10,475円 19,905円 9,445円 4,888円 13,099円 15,505円 15,504円 15,504円 13,149円 28,455円 31,176円 14,226円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット フレーク - 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット ロール ロール - シート
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル・水用 オイル・水用 オイル・水用 オイル・水用 - オイル・水用
                            JANコード 4523816100628 4523816100635 4523816101496 4523816101076 4523816101205 4523816101120 4523816100574 4523816100567 4523816100581 4523816101717 4523816101304 4523816101458 4523816101069
                            トラスココード 828-4089 828-4090 102-6611 469-3418 820-6866 868-1894 387-0545 397-0477 397-0485 328-1544 781-1896 102-6615 469-3400
                            油吸収量(L/セット) 40 40 50 25 - 10 40 40 40 - - - -

                            油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました