(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・甲部分に再生樹脂を使用したエコタイプのスペアです。【用途】・ブルロン...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4903180410392
  • トラスココード:
    736-2323
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    PP・PET
  • 長さ(mm):
    230
  • 幅(mm):
    90

型番

C228-000N-SP-GR 解除

Loading...

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質長さ (mm)幅(mm)
C228-000N-SP-GR490318041039290.000736-2323PP・PET23090
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C228-000N-SP-GR

1個

1,100( 1,210円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲部分に再生樹脂を使用したエコタイプのスペアです。
【用途】
・ブルロンTF/TF-Nスペア。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペアの型番C228-000N-SP-GRのページです。
型番C228-000N-SP-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア

(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア

    JPブルロンF

    JPブルロンF

      JP自由ほうき BR668-032J-MB

      JP自由ほうき BR668-032J-MB

        ブンチリ ガード付

        ブンチリ ガード付

          (ちりとり) 水取り

          (ちりとり) 水取り

            プロテック ブルロン (ほうきタイプ)

            プロテック ブルロン (ほうきタイプ)

              自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)

              自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)

                自在ほうき EFコーナーブルーム スペア

                自在ほうき EFコーナーブルーム スペア

                  太陽短柄ほうき

                  太陽短柄ほうき

                    地球短柄ほうき

                    地球短柄ほうき

                      ワイヤ荒神ほうき

                      ワイヤ荒神ほうき

                         ほうきセット(ちりとり付き)

                        ほうきセット(ちりとり付き)

                          鬼毛長柄ほうき

                          鬼毛長柄ほうき

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト 八ツ矢工業 八ツ矢工業 八ツ矢工業 エスコ 八ツ矢工業
                            通常価格 1,100円 2,003円 2,003円 2,972円 6,656円 1,304円 1,899円 1,308円 611円 538円 3,681円 1,670円 15,644円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                            JANコード 4903180410392 4903180170524 4903180170432 4903180339914 4903180332946 - - - - - - - -
                            トラスココード 736-2323 812-1870 812-1867 303-5280 736-2391 - - - - - - - -
                            質量(g) 90.000 440.000 370 960.000 700.000 - - - - - - - -
                            材質1 PP・PET ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PET ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材 本体・ハンドル柄:スチール ボディー:亜鉛引鉄板 - - - - - - - -
                            長さ(mm) 230 1350 1320 - - - - - - - - - -

                            (ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました