(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

通常単価(税別)
9,165円
税込単価
10,082円

【特長】・リサイクルカート Y-2自立式用収納袋です。【用途】・分別カート。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4903180339587
  • トラスココード:
    736-2404
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    袋:ナイロン
  • 奥行(mm):
    440
  • 高さ(mm):
    610

型番

C250-002X-MB-BL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4903180339587トラスココード736-2404
質量(g)500材質1袋:ナイロン
奥行(mm)440高さ(mm)610

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C250-002X-MB-BL

1個

9,165( 10,082円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルカート Y-2自立式用収納袋です。
【用途】
・分別カート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小) の型番C250-002X-MB-BLのページです。
型番C250-002X-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

    (回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

    (回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

      (回収用カート) ダストカートX-J

      (回収用カート) ダストカートX-J

        (回収用カート) ダンボールカート OF-35

        (回収用カート) ダンボールカート OF-35

          (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2

          (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2

            (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2

            (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2

              (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

              (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                  (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1

                  (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1

                    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                      (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                      (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                        (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1

                        (屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1

                          (屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3

                          (屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 9,165円 25,400円 22,732円 31,938円 44,142円 12,748円 23,819円 17,216円 44,142円 24,802円 94,413円 12,748円 58,156円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   6日目   14日目   6日目   5日目   14日目   6日目   5日目   14日目   5日目   6日目  
                            JANコード 4903180339587 4903180339495 4903180411658 - 4903180476725 4903180471034 4903180108381 4903180108343 4903180476718 4903180108374 4903180104826 4903180471027 4903180473939
                            トラスココード 736-2404 736-2471 736-3753 - 736-1394 737-2108 737-2078 737-2051 736-1386 737-2060 201-5845 737-2094 736-1378
                            質量(g) 500 7000.0 8000.0 - 15500.0 3000.0 1800 1200 15500.0 1800 36000.0 3000.0 25000.0
                            材質1 袋:ナイロン フレーム:スチールパイプメラミン焼付 フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロン - ステンレス(SUS430) ボディ:カラー鋼板、再生PS100%(フレーム、プレート、上枠、下枠) ネット:再生PVC100%、支柱:FBR、ロープ:ポリエステル ネット:再生PVC100%、支柱:FBR、ロープ:ポリエステル ステンレス(SUS430) ネット:再生PVC100%、支柱:FBR、ロープ:ポリエステル ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC ボディ:カラー鋼板、再生PS100%(フレーム、プレート、上枠、下枠) 扉・背板・投入口枠:ポリプロピレン(PP)●側板・内容器:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%●補強フレーム:高耐食メッキ鋼板
                            奥行(mm) 440 350 660 - 420 356 900 700 420 900 450 356 510

                            (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト