(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かべっ子 P50ml CA-128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かべっ子 P50ml CA-128

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

【特長】・安全性の高い水系接着剤・乾燥すると透明になります。・乾きが速いです。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • JANコード:
    4901761100120
  • トラスココード:
    813-5160
  • 質量(g):
    55
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂エマルジョン
  • 仕様:
    チューブタイプ
  • 硬化後の色:
    透明
  • 色詳細:
    乳白色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-128

10

1個

374( 411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高い水系接着剤・乾燥すると透明になります。
・乾きが速いです。
【用途】
・壁紙補修用
・塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修用
【材質】
・主成分:アクリル樹脂エマルジョン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かべっ子 P50ml CA-128の型番CA-128のページです。
型番CA-128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かべっ子 P50ml CA-128

かべっ子 P50ml CA-128

    かべっ子ビッグ 500g CA-130

    かべっ子ビッグ 500g CA-130

      セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

      セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

        セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

        セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

            セメダイン PM165 333ml RE-020

            セメダイン PM165 333ml RE-020

              多用途内装用接着剤 SG-1R

              多用途内装用接着剤 SG-1R

                スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015

                スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015

                  セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089

                  セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089

                    フロアロック110L neoパック  600ml RE-562

                    フロアロック110L neoパック 600ml RE-562

                      ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml

                      ウレタン樹脂系接着剤 UM650 床いちばん neoパック 600ml

                        コンクリメント

                        コンクリメント

                          多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

                          多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 374円 1,285円 482円 258円 509円 1,313円 1,349円 1,921円 697円 1,254円 1,599円 716円 2,181円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 瞬間接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            透明 透明 透明 その他 透明 その他 その他 その他
                            JANコード 4901761100120 4901761700894 4901761177795 4901761300162 4901761367394 4901761152037 - 4901761183550 4901761102285 4901761708821 4901761703567 4901761100830 4901761178679
                            トラスココード 813-5160 813-5133 813-5024 813-5181 113-9087 776-3361 - 813-5108 813-5140 148-7394 792-7185 341-9452 813-5127
                            質量(g) 55 500.000 33 75.000 21 532.800 - 206.000 220.0 880.000 930.000 270.000 1000

                            かべっ子 P50ml CA-128のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました