(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-

OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,037円
税込単価
26,441円

【特長】・道具不要で組立カンタン。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれロッキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4902205845614
  • 質量(g):
    11000.0
  • トラスココード:
    723-8452
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 肘有無:
  • 張地:
    アクリル

型番

CGN-301B 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類肘なしJANコード4902205845614
質量(g)11000.0トラスココード723-8452
グリーン購入法適合品適合肘有無
張地アクリル - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGN-301B

1個

24,037( 26,441円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・道具不要で組立カンタン。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-の型番CGN-301Bのページです。
型番CGN-301Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-

OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-

    OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

    OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

      OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

      OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

        OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

        OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

            ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

            ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

              エコノミーロッキングチェア

              エコノミーロッキングチェア

                サポートクッションチェア

                サポートクッションチェア

                  ラウンドOAチェア

                  ラウンドOAチェア

                    オフィスチェア 肘付

                    オフィスチェア 肘付

                      ハンガー付回転椅子 フリーロッキング機構付

                      ハンガー付回転椅子 フリーロッキング機構付

                        トルテUチェア ハイバック 肘無

                        トルテUチェア ハイバック 肘無

                          オフィスチェア ループ肘付

                          オフィスチェア ループ肘付

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ロアス 藤沢工業 アイリスチトセ イトーキ 藤沢工業
                            通常価格 24,037円 24,732円 24,757円 12,261円 12,301円 35,556円 18,855円 23,956円 11,004円 35,599円 44,218円 61,500円 20,971円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   2日目   4日目   7日目   1日目   4日目   1日目~   19日目   2日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘あり 肘あり - 肘なし 丸型・円型 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり
                            JANコード 4902205845614 4902205845607 4902205845751 4902205847564 4902205847571 4902205874249 4902205853404 - - - - - -
                            質量(g) 11000.0 11000.0 12500.0 7900.0 7900.0 17200.0 7.400 11300.0 - - - - -
                            トラスココード 723-8452 723-8461 723-8487 723-8673 723-8657 102-8607 509-3756 - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 適合 適合 - 適合 - - - - -

                            OAチェア肘無ロッキング付Hバッグブル-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト