(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

通常単価(税別)
68,250円
税込単価
75,075円

【特長】・ワンタッチパンチャー用刃物セットです。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    852-2126
  • JANコード:
    4571132290134
  • 質量(g):
    3800
  • 材質1:
    炭素鋼鋼材
  • 材質2:
    工具鋼

型番

CL-HACP-SET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-HACP-SET

1個

68,250( 75,075円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【商品仕様】
・標準在庫品
・JANコード:4571132290134
・トラスココード:852-2126
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・炭素鋼鋼材
・工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セットの型番CL-HACP-SETのページです。
型番CL-HACP-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セット

    西田 配電盤用チャッカーセット

    西田 配電盤用チャッカーセット

      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

        西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

          西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ34.1

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ48.7

                西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                  西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

                  西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2

                      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

                        西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5

                          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                          西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所
                            通常価格 68,250円 58,218円 17,444円 12,332円 8,341円 7,600円 8,790円 10,601円 21,178円 17,444円 14,497円 8,019円 9,805円
                            通常出荷日 18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            トラスココード 852-2126 160-2002 852-2119 852-2118 852-2115 852-2114 852-2117 852-2116 852-2120 852-2125 852-2124 852-2121 852-2123
                            JANコード 4571132290134 4571132297140 4571132291278 4571132291261 4571132291230 4571132291223 4571132291254 4571132291247 4571132291285 4571132291216 4571132291209 4571132291179 4571132291193
                            質量(g) 3800 2100.0 1840.000 900.000 240.000 136.000 598.000 444.000 2258.000 1840.000 1032.000 226.000 694.000
                            材質1 炭素鋼鋼材 炭素鋼鋼材 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼 工具鋼
                            材質2 工具鋼 工具鋼 - - - - - - - - - - -

                            西田 電線管用チャッカー 厚鋼電線管刃物用セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました