(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAネットチェアブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OAネットチェアブラック

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,228円
税込単価
10,151円

【特長】・座面と背もたれにメッシュ素材を採用しました。・ガススプリング上下昇降...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • JANコード:
    4902205800309
  • 質量(g):
    7500.0
  • トラスココード:
    723-8711
  • 座奥行(mm):
    410
  • 座幅(mm):
    410
  • 材質1:
    本体:スチール、カバー/ポリプロピレン
  • 材質2:
    脚、キャスター:ナイロン
  • 色詳細:
    ブラック
  • 座上下昇降機能:
  • 材質3:
    張地:ポリエステル
  • 材質4:
    クッション:ウレタンフォーム
  • 肘有無:
  • 奥行(mm):
    610
  • 高さ(mm):
    860~980
  • 座面高さ(mm):
    430~550
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    520
  • 脚色:
    ブラック
  • 座面色:
    ブラック
  • 背面色:
    ブラック

型番

CNN-002D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNN-002D

1個

9,228( 10,151円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面と背もたれにメッシュ素材を採用しました。
・ガススプリング上下昇降機構付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAネットチェアブラックの型番CNN-002Dのページです。
型番CNN-002Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAネットチェアブラック

OAネットチェアブラック

    OAロッキングチェア

    OAロッキングチェア

      OAロッキングチェア

      OAロッキングチェア

        OAチェア ローバック(ブルー)

        OAチェア ローバック(ブルー)

          OAチェア/ハイバック/ブル-

          OAチェア/ハイバック/ブル-

            OAチェア ロ-バック/肘付き

            OAチェア ロ-バック/肘付き

              トヨスチール アドフールライトチェア リング肘

              トヨスチール アドフールライトチェア リング肘

                チェア

                チェア

                  ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                  ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                    ロアス OHチェア(ブラック)

                    ロアス OHチェア(ブラック)

                      メッシュチェア_専用ヘッドレスト

                      メッシュチェア_専用ヘッドレスト

                        オフィスチェア 肘なしタイプ

                        オフィスチェア 肘なしタイプ

                          エアリークッション

                          エアリークッション

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール ナカバヤシ ロアス トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                            通常価格 9,228円 13,941円 14,650円 11,365円 20,821円 20,211円 5,839円 25,597円 15,733円 27,652円 8,520円 24,316円 4,843円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   4日目   1日目   7日目   18日目   12日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 肘なし - - 肘なし - - - - 丸型・円型 肘なし その他 肘なし その他
                            JANコード 4902205800309 - - 4902205868460 - - - - 4902205874287 - - - -
                            質量(g) 7500.0 - - 5900.0 - - - - 5000.0 - - - -
                            トラスココード 723-8711 - - 723-8568 - - - - 102-8603 - - - -
                            座奥行(mm) 410 - - - - - - - 360 - - - -

                            OAネットチェアブラックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            パソコンのデスクワーク
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            とても座り心地がよくメッシュになっている為夏場も涼しく快適にデスクワークがおこなえます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました