(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

【特長】・様々なシーンで活躍する内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ...

詳細情報を確認する

型番

CP-3375-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-3375-11

1個

1,520( 1,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なシーンで活躍する内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグです。
・使用後のシャツ、タオル、フィットネスウェアを入れるのにも安心です。
・そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出掛けでき便利です。
【用途】
・規格:L(A4)
・サイズ:縦275×横355×マチ55mm
・カラー:ライトブルー
【商品仕様】
・クプレメッシュケースL(A4)ライトブルー
・JANコード:4974214154124
質量:60g
【材質/仕上】
・表面本体:ポリエステル
・内側本体:ポリウレタン加工
・ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタール)、亜鉛合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルーの型番CP-3375-11のページです。
型番CP-3375-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルー

    sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー

    sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー

      ニューイージーポスト  ライトブルー CR-EP11-LBL

      ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL

        sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド

        sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド

          キャリーケース(黒) 34L

          キャリーケース(黒) 34L

            キャリーケース(黒) 35L

            キャリーケース(黒) 35L

              sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルー

              sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルー

                sedia のび~るファイル<エスヤード> 外ひも付 A4-S ブルー

                sedia のび~るファイル<エスヤード> 外ひも付 A4-S ブルー

                  sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E ブルー

                  sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E ブルー

                    キャリングケース ブルー

                    キャリングケース ブルー

                      sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白

                      sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白

                        sedia シスフォルダー A4-E 赤

                        sedia シスフォルダー A4-E 赤

                          マグネットソフトケース A4

                          マグネットソフトケース A4

                            メーカー セキセイ セキセイ クラウン セキセイ エスコ エスコ セキセイ セキセイ セキセイ 山口工業 セキセイ セキセイ クラウン
                            通常価格 1,520円 879円 640円 624円 34,000円 28,338円 121円 558円 540円 1,280円 836円 240円 1,045円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   3日目  

                            sedia クプレ メッシュケース L(A4) ライトブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました