(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用台

通常単価(税別)
40,200円
税込単価
44,220円

【特長】・手動裁断機及び電動裁断機の小型用の台です。【用途】・裁断機の置き台に...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    19200.0
  • トラスココード:
    853-4080
  • 材質1:
    鋼板及び木
  • 適合機種:
    CE-31DS・CE-40DS・CE-43DS・MC-300・MC-380A/L・MC-400A/L・MC-4300

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-01B

1個

40,200( 44,220円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動裁断機及び電動裁断機の小型用の台です。
【用途】
・裁断機の置き台に。
【材質】
・鋼板及び木
【セット内容】
・組立工具

(i)ご注意

  • 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

専用台の型番CT-01Bのページです。
型番CT-01Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用台

専用台

    MAITZ 4315/4215/4205用専用台

    MAITZ 4315/4215/4205用専用台

      MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 受木42MCE(10本入り)

        MAITZ 受木42MCE(10本入り)

          MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

          MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

            強力裁断機 MC-400A/L

            強力裁断機 MC-400A/L

              MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                  卓上裁断機 MC-300

                  卓上裁断機 MC-300

                    MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

                    MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

                      電動裁断機 CE

                      電動裁断機 CE

                        電動裁断機

                        電動裁断機

                          強力裁断機 MC-4205

                          強力裁断機 MC-4205

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション)
                            通常価格 40,200円 29,367円 30,449円 12,449円 36,397円 109,985円 33,362円 30,449円 74,750円 25,563円 305,882円 529,651円 212,142円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            質量(g) 19200.0 15800 950 1500 1500 24000 800 1000 17000 800 - - -
                            トラスココード 853-4080 853-4072 853-4066 853-4092 853-4084 853-4090 853-4070 853-4068 853-4086 853-4087 - - -
                            材質1 鋼板及び木 鋼板及び木 刃:スチール - 刃:スチール 鋼板 刃:スチール 刃:スチール スチール 刃:スチール - - 本体:鋼板
                            適合機種 CE-31DS・CE-40DS・CE-43DS・MC-300・MC-380A/L・MC-400A/L・MC-4300 - - - - - - - - - - - -

                            専用台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました