(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト DP-5609用RFIDユニット

ヤマト DP-5609用RFIDユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
188,186円 184,008円
税込単価
207,005円 202,409円

【特長】・DP-5609用工場オプション品です。【商品仕様】・DP-5609用...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    817-2788
  • 質量(g):
    1400

型番

DP5609-RFID 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP5609-RFID

1個

188,186円

184,008

( 202,409円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DP-5609用工場オプション品です。
【商品仕様】
・DP-5609用RFIDユニット
・トラスココード:817-2788
・質量:1.4kg

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番トラスココード質量
DP5609-RFID817-27881400.0g

DP5609-RFIDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト DP-5609用RFIDユニットの型番DP5609-RFIDのページです。
型番DP5609-RFIDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト DP-5609用RFIDユニット

ヤマト DP-5609用RFIDユニット

    ヤマト DP-5600用USBメモリ

    ヤマト DP-5600用USBメモリ

      ヤマト DP-6700用ベースカバー

      ヤマト DP-6700用ベースカバー

        ヤマト DP-5600用分離スタンド

        ヤマト DP-5600用分離スタンド

          ヤマト DP-5600用一体型立筒

          ヤマト DP-5600用一体型立筒

            ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

            ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

              ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台

              ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台

                ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

                  ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

                    ヤマト TPS-503W用インクリボンカセット

                    ヤマト TPS-503W用インクリボンカセット

                      ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

                      ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

                        ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

                        ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

                          ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

                          ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡
                            通常価格 188,186円 65,456円 10,100円 24,735円 24,810円 7,070円 11,583円 6,666円 6,000円 1,708円 1,384円 1,578円 1,500円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   7日目   4日目  
                            トラスココード 817-2788 817-2787 838-4152 838-4082 838-4079 838-4162 838-4159 838-4163 838-4160 838-4356 838-4617 838-4441 838-4614
                            質量(g) 1400 750.000 2500 4500.0 4500.0 349.000 1400 85.000 800.000 5.000 40.000 122.000 76.000

                            ヤマト DP-5609用RFIDユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました