(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 機密回収ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 機密回収ボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,152円
税込単価
84,867円

【特長】・機密文書などの一時保管に最適です。・用紙サイズにあわせた回収もできる...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    機密回収ボックス
  • 材質詳細:
    ボンデ鋼板に粉体塗装
  • JANコード:
    4904771776002
  • 質量(g):
    28000
  • サイズ(mm):
    約W630×D435×H985

(i)ご注意

  • 収納できるダンボールサイズは、外寸約W355×D250×H190mm以内、外寸約W500×D355×H210mm以内です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DS-271-010-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-271-010-0

1個

77,152( 84,867円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機密文書などの一時保管に最適です。
・用紙サイズにあわせた回収もできるので、書類の整頓も効率良く行えます。
【用途】
・工場やオフィス、官公庁、銀行など顧客情報を扱う企業に
【商品仕様】
・W630×D435×H985mm
・W630×D435×H985mm
・JANコード:4904771776002
・質量:28kg
【材質/仕上】
・ボンデ鋼板に粉体塗装

(i)ご注意

  • 収納できるダンボールサイズは、外寸約W355×D250×H190mm以内、外寸約W500×D355×H210mm以内です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 機密回収ボックスの型番DS-271-010-0のページです。
型番DS-271-010-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 機密回収ボックス

テラモト 機密回収ボックス

    テラモト ビルメンカートP

    テラモト ビルメンカートP

      テラモト ビルメンカートF

      テラモト ビルメンカートF

        テラモト ビルメンカ-トL本体

        テラモト ビルメンカ-トL本体

          テラモト おむつペール 45L

          テラモト おむつペール 45L

            テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

            テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

              テラモト システムカート(本体) キャスター直径:100mm

              テラモト システムカート(本体) キャスター直径:100mm

                テラモト システムカート(本体) 11.7kg

                テラモト システムカート(本体) 11.7kg

                  (回収用カート) ダンボールカート OF-60

                  (回収用カート) ダンボールカート OF-60

                    (回収用カート) ダンボールカート OF-105

                    (回収用カート) ダンボールカート OF-105

                      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                        645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

                        645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

                          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

                          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 ワコーパレット エスコ 神戸車輛製作所
                            通常価格 77,152円 74,791円 54,788円 32,607円 10,978円 50,253円 50,253円 54,665円 59,961円 82,622円 39,126円 59,113円 101,097円
                            通常出荷日 9日目   5日目   1日目   4日目   6日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            詳細タイプ 機密回収ボックス - ビルメンカートF - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ボンデ鋼板に粉体塗装 本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン 本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン - - スチールパイプにクロームメッキ スチールパイプにクロームメッキ スチールパイプにクロームメッキ - - - - -
                            JANコード 4904771776002 4904771465500 4904771559001 - - 4904771645100 4904771547008 4904771645209 - - - - -
                            質量(g) 28000 15400 12000 - - 10800 10900 11700 - - - - -
                            サイズ(mm) 約W630×D435×H985 トレイ(大):約W345×D544×H66(内寸)、トレイ(小):約W346×D244×H101(内寸)、バスケット:約W395×D284×H144(内寸) トレイ(上段):約W398×D233×H120(内寸)、トレイ(中段):約W391×D237×H68(内寸)、トレイ(下段):約W401×D614×H116(内寸)、替袋:約W480×D195×H720 - - - - - - - - - -

                            テラモト 機密回収ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました