(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムカート Aフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システムカート Aフレーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,809円
税込単価
27,290円

【特長】・2台、3台と連結ができる小型カートです。・出し入れしやすい斜めの投入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 用途:
    ゴミ箱
  • ダストワゴン:
    ダストワゴンフレーム
  • 詳細タイプ:
    小型カート(折りたたみ式)
  • JANコード:
    4904771369501
  • トラスココード:
    817-2898
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    フレーム:スチール(クロームメッキ)
  • 奥行(mm):
    476
  • 高さ(mm):
    925
  • 幅(mm):
    528
  • キャスター径(mm):
    75
  • 仕様:
    81L用

型番

DS-574-020-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-574-020-0

1個

24,809( 27,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2台、3台と連結ができる小型カートです。
・出し入れしやすい斜めの投入口を搭載しています。
【用途】
・ゴミなどの回収に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムカート Aフレームの型番DS-574-020-0のページです。
型番DS-574-020-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムカート Aフレーム

システムカート Aフレーム

    BMダストカー フレーム ミニ

    BMダストカー フレーム ミニ

      カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板プラスチック製)

      カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板プラスチック製)

        ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

        ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

          ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板

          ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板

            カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

              カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

              カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                ハイテナー用PEカバー

                ハイテナー用PEカバー

                  マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型

                  マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型

                    鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                    鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                      L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

                      L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

                        ハイテナー用不織布カバー(ファスナータイプ)

                        ハイテナー用不織布カバー(ファスナータイプ)

                          スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC

                          スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC

                            メーカー テラモト テラモト ワコーパレット 花岡車輌 トラスコ中山 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー トラスコ中山 DANDY
                            通常価格 24,809円 13,850円 43,936円 36,980円 9,158円 101,097円 137,698円 3,747円 110,605円 35,133円 28,711円 2,913円 100,856円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目   1日目   8日目   4日目   4日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ ダストワゴン ダストワゴン - - - - - - - - - - -
                            用途 ゴミ箱 ゴミ箱 - - - - - - - - - - -
                            ダストワゴン ダストワゴンフレーム ダストワゴンフレーム - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 小型カート(折りたたみ式) BMダストカーフレーム(ミニ) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904771369501 4904771575209 - - - - - - - - - - -

                            システムカート Aフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました