(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムカートA エコ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-574-320-3
システムカートA エコ袋 システムカートA エコブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,831円
税込単価
8,614円

【特長】・2台、3台と連結ができる小型カートです。・出し入れしやすい斜めの投入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 容量(L):
    81
  • 質量(g):
    241.000
  • 材質詳細:
    材質:フレーム:1.2mm厚19.1Φスチールパイプにクロームメッキ エコ袋:ポリエステル(再生PET)100%

型番

DS-574-320-3 解除

Loading...

商品情報を表示

DS-574-320-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DS-574-320-3

DS-574-320-3

817-2899
4904771575636
-

1個

7,831( 8,614円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2台、3台と連結ができる小型カートです。
・出し入れしやすい斜めの投入口を搭載しています。
【用途】
・ゴミなどの回収に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

システムカートA エコ袋の型番DS-574-320-3のページです。
型番DS-574-320-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムカートA エコ袋

システムカートA エコ袋

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

      テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

      テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

        テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

        テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

          テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

          テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

            テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

            テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

                スタンディングカート(替袋E) 小

                スタンディングカート(替袋E) 小

                  BMダストカー用

                  BMダストカー用

                    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

                    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

                      ダストカート帯電防止布袋

                      ダストカート帯電防止布袋

                        コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

                        コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

                          麻袋(ゴミ袋)

                          麻袋(ゴミ袋)

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 萩原工業
                            通常価格 7,831円 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,583円 7,400円 9,043円 11,227円 9,327円 641円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 - ゴミ袋
                            材質(本体) ポリエステル その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ポリエステル その他 その他 -
                            容量(L) 81 - - - - - - 121 - 85 - 210 -
                            質量(g) 241.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 - - - - - -
                            材質詳細 材質:フレーム:1.2mm厚19.1Φスチールパイプにクロームメッキ エコ袋:ポリエステル(再生PET)100% ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% ポリエステル100% - - - -

                            システムカートA エコ袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS-574-320-5
                            DS-574-320-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 色詳細

                            7,831円

                            ( 8,614円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他817-29004904771575650

                            7,831円

                            ( 8,614円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            817-29014904771575667-

                            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました