(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 滑り止めキャップ DWJ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 滑り止めキャップ DWJ用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,091円
税込単価
4,500円

【特長】・DWJ用の滑り止めキャップです。【用途】・DWJ用の滑り止めキャップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様1:
    滑り止めキャップ
  • トラスココード:
    851-5164
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    軟PVC

型番

DWJ-PS1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWJ-PS1

3個

4,091( 4,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWJ用の滑り止めキャップです。
【用途】
・DWJ用の滑り止めキャップ。
【材質】
・軟PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止めキャップ DWJ用の型番DWJ-PS1のページです。
型番DWJ-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 滑り止めキャップ DWJ用

ピカ 滑り止めキャップ DWJ用

    滑り止めキャップ

    滑り止めキャップ

      ピカ DWJ用キャスター

      ピカ DWJ用キャスター

        ピカ DWJ用アウトリガーセット

        ピカ DWJ用アウトリガーセット

          ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

          ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

            ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用

            ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用

              ピカ DWJ-96用縦連結足場板

              ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                ピカ DWJ-96用横連結足場板

                ピカ DWJ-96用横連結足場板

                  ピカ DWJ-150用横連結足場板

                  ピカ DWJ-150用横連結足場板

                    ピカ DWJ-150用縦連結足場板

                    ピカ DWJ-150用縦連結足場板

                      可搬式作業台 DWJ型

                      可搬式作業台 DWJ型

                        DWG用手すり

                        DWG用手すり

                          ハセガワ 階段用作業台

                          ハセガワ 階段用作業台

                            メーカー ピカコーポレイション トラスコ中山 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 4,091円 3,489円 11,555円 51,392円 46,306円 53,022円 76,313円 73,563円 81,538円 85,938円 122,902円 72,149円 19,379円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - 脚部伸縮タイプ その他 その他
                            仕様1 滑り止めキャップ - キャスターセット 2本1セット - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5164 - 542-5468 851-5163 851-5173 851-5172 - - - - - 818-3895 -
                            質量(g) 240.000 - 850.000 2950.0 2000.0 3600.0 - - - - - 4100.0 -
                            材質1 軟PVC - キャスター部:ナイロン製 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - アルミ合金 アルミ -

                            ピカ 滑り止めキャップ DWJ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました