(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (バッテリー式集塵機)カーペットスィーパー CSC-1000B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (バッテリー式集塵機)カーペットスィーパー CSC-1000B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
321,562円
税込単価
353,718円

【特長】・サイドブラシで壁際のゴミを掃き出し、フロアの隅々まできれいに清掃しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スイーパー
  • 仕様:
    バッテリータイプ
  • 詳細タイプ:
    カーペットスイーパー
  • JANコード:
    4903180123292
  • トラスココード:
    147-8208
  • 奥行(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    955
  • 清掃幅(mm):
    640
  • 幅(mm):
    640
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    1920
  • 電源(V):
    DC12
  • 連続使用時間(h):
    標準:2.5、加圧:2
  • 走行方式:
    手押し歩行式
  • 質量:
    48kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-141

1個

321,562( 353,718円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドブラシで壁際のゴミを掃き出し、フロアの隅々まできれいに清掃します。
・女性にも操作が簡単な軽量・コードレスタイプです。
【用途】
・大型商業施設など広いカーペットフロアの日常清掃
【商品仕様】
・幅(mm):640
・奥行(mm):1200
・高さ(mm):955
・走行方式:手押し歩行式
・電源:DC12V
・連続使用時間:標準 2時間30分、加圧 2時間
・連続使用時間:標準 2時間30分、加圧 2時間
・電源:DC12V
・走行方式:手押し歩行式
・清掃能力:1920[[M2]]/h(歩行速度3km/h時)
・騒音:60dB(当社測定)
・集じん容量:15L
・ブラシ幅:400mm
・JANコード:4903180123292
・質量:48kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドル (バッテリー式集塵機)カーペットスィーパー CSC-1000Bの型番E-141のページです。
型番E-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (バッテリー式集塵機)カーペットスィーパー CSC-1000B

コンドル (バッテリー式集塵機)カーペットスィーパー CSC-1000B

    バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

    バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

      バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

      バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

        手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

        手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

          自動床洗浄機swingo455B#

          自動床洗浄機swingo455B#

            充電式ポータブルウォッシャー

            充電式ポータブルウォッシャー

              コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

              コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

                コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台

                コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台

                  コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

                  コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ

                    コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド

                    コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド

                      コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

                      コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

                        コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド

                        コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド

                          手押し式床洗浄機 SC401

                          手押し式床洗浄機 SC401

                            メーカー 山崎産業 日本マルセル ペンギン ケルヒャー ディバーシー アイリスオーヤマ 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ニルフィスクアドバンス
                            通常価格 321,562円 201,250円 493,500円 168,750円 937,413円 24,750円 3,647円 7,529円 4,318円 1,988円 3,100円 2,500円 986,240円
                            通常出荷日 6日目   4日目   19日目   2日目   8日目   1日目   5日目   6日目   6日目   5日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ スイーパー ポリッシャー 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 - その他 その他 その他 その他 - その他 床洗浄機
                            仕様 バッテリータイプ バッテリータイプ バッテリータイプ 手押しタイプ 手押しタイプ - - - - - - - 手押しタイプ
                            詳細タイプ カーペットスイーパー - - - - - マイクロファイバーパッド パッド台 マイクロファイバーパッド 黒パッド - 赤パッド -
                            JANコード 4903180123292 - - - - - 4903180411092 4903180125425 4903180411085 4903180330812 4903180330799 4903180330805 -
                            トラスココード 147-8208 - - - - - 736-4636 736-4512 736-4644 736-4539 736-4547 736-4555 -

                            コンドル (バッテリー式集塵機)カーペットスィーパー CSC-1000Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました