(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床洗浄機オートマチックスクラバーCSA-17BX-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床洗浄機オートマチックスクラバーCSA-17BX-S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
800,014円
税込価格
880,015円

【特長】・コンパクトで取り回しの良い床洗浄機です。・フロント部の傾斜により良好...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床洗浄機
  • 仕様:
    手押しタイプ
  • JANコード:
    4903180178506
  • トラスココード:
    787-8737
  • 質量(g):
    126000.0
  • 奥行(mm):
    1152
  • 高さ(mm):
    1010
  • パッド幅(mm):
    432(17インチ)
  • 清掃幅(mm):
    884
  • 騒音値(dB):
    70
  • 幅(mm):
    554
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    1296
  • 連続使用時間(h):
    約1時間30分~1時間40分
  • 作業幅(mm)吸引:
    884
  • 電源:
    DC24V(12V×2)50Ah

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

E-163

1個

800,014( 880,015円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで取り回しの良い床洗浄機です。
・フロント部の傾斜により良好な視界を確保しています。
・パッド圧は2段階調整可能です。
・洗浄水の流量調整可能です。
・タッチ式操作パネルを採用しています。
・メンテナンスフリーバッテリーを採用しています。
【用途】
・ハードフロアの床洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床洗浄機オートマチックスクラバーCSA-17BX-S

床洗浄機オートマチックスクラバーCSA-17BX-S

    ポリシャーCP-12MA型(高速)

    ポリシャーCP-12MA型(高速)

      オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ

      オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ

        (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

        (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

          (床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ

          (床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ

            (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

            (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

              (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り

              (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                (ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                (ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り

                  (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                  (ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り

                    コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド

                    コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド

                      コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

                      コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ

                        コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台

                        コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台

                          コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

                          コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 800,014円 173,363円 32,704円 246,470円 231,800円 179,063円 15,245円 19,937円 19,480円 2,500円 3,647円 7,529円 3,100円
                            通常出荷日 4日目   6日目   5日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   5日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 床洗浄機 ポリッシャー その他 ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            仕様 手押しタイプ 電動タイプ - 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ - - - - - - -
                            JANコード 4903180178506 4903180187843 4903180178537 4903180323333 4903180318582 4903180318544 4903180318131 4903180318148 4903180318094 4903180330805 4903180411092 4903180125425 4903180330799
                            トラスココード 787-8737 166-2436 787-8745 812-1862 201-4326 159-7399 736-4385 736-4407 736-4377 736-4555 736-4636 736-4512 736-4547
                            質量(g) 126000.0 27000.0 2000.0 17000.0 30200.0 14000.0 240.000 315.000 310.000 24.000 400.000 1300.0 27.000

                            床洗浄機オートマチックスクラバーCSA-17BX-S のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました