(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ フリーベルトクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ フリーベルトクリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・ベルトに通して無線機の落下を防ぐとともに、アンテナやマイク端子の破損...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    -
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    フリーベルトクリップ
  • JANコード:
    4969182393095
  • トラスココード:
    854-8164
  • 奥行(mm):
    -
  • 高さ(mm):
    -
  • 適合機種:
    DJP25、DJP35D、DJU1
  • 幅(mm):
    -
  • 質量(g):
    15
  • 材質1:
    ベルト部:ナイロン
  • 適応中継器:
    -

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBC23

4個

1,200( 1,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに通して無線機の落下を防ぐとともに、アンテナやマイク端子の破損を防ぎます。
【用途】
・無線機を腰元で装着するときに。
・激しく動き回る作業現場に。
【材質】
・ベルト部:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ フリーベルトクリップの型番EBC23のページです。
型番EBC23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ フリーベルトクリップ

アルインコ フリーベルトクリップ

    アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

    アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

      アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

      アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

        アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

        アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

          アルインコ イヤホンマイクアダプター

          アルインコ イヤホンマイクアダプター

            アルインコ 急速充電器

            アルインコ 急速充電器

              アルインコ AC電源

              アルインコ AC電源

                アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

                アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

                  アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                  アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                    アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                    アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                      アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

                      アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

                        アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                        アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                          アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                          アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 1,200円 2,300円 4,135円 2,300円 4,423円 4,901円 3,078円 17,678円 11,500円 5,400円 47,800円 60,578円 13,822円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   6日目   6日目   4日目   1日目   6日目   1日目  
                            アンテナ長(mm) - - - - - - - - - - 100 - 80
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
                            品名 フリーベルトクリップ 連結充電スタンド 標準充電器 標準充電器 変換アダプター シングル充電器セット ACアダプター(運用・充電兼用) ヘッドセット スピーカーマイク 防水スピーカーマイク - 咽喉マイク -
                            JANコード 4969182393095 4969182392258 4969182392234 4969182392135 4969182393590 4969182392456 4969182392227 4969182393651 4969182394139 4969182394122 4969182331363 4969182393644 4969182361001
                            トラスココード 854-8164 854-8185 854-8184 854-8183 854-8202 854-8188 854-8186 854-8208 854-8218 854-8217 859-1049 514-7701 491-6093

                            アルインコ フリーベルトクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました