(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,960円
税込単価
15,356円

【特長】・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。・運用時間は約8時間...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    リチウムイオンバッテリーパック
  • JANコード:
    4969182393927
  • トラスココード:
    854-8178
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    材料:リチウムイオン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBP82

1個

13,960( 15,356円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。
・運用時間は約8時間です。
【商品仕様】
・予備バッテリーに。
・7.4V
・1500mAh
・充電時間約3.5時間
・JANコード:4969182393927
・トラスココード:854-8178
・質量:110g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト
・リチウムイオン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50の型番EBP82のページです。
型番EBP82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

    アルインコ イヤホンマイクアダプター

    アルインコ イヤホンマイクアダプター

      アルインコ フリーベルトクリップ

      アルインコ フリーベルトクリップ

        アルインコ 急速充電器

        アルインコ 急速充電器

          アルインコ AC電源

          アルインコ AC電源

            アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

            アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

              アルインコ ベルトクリップ DJP921

              アルインコ ベルトクリップ DJP921

                アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                  アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                  アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                    アルインコ 351MHzロングアンテナ

                    アルインコ 351MHzロングアンテナ

                      アルインコ シングル充電器セット DJP45

                      アルインコ シングル充電器セット DJP45

                        アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

                        アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

                          アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                          アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 13,960円 4,423円 1,200円 4,901円 3,078円 17,678円 300円 11,500円 5,400円 4,067円 4,067円 47,800円 60,578円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   2日目   4日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目  
                            その他 オプション オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
                            品名 リチウムイオンバッテリーパック 変換アダプター フリーベルトクリップ シングル充電器セット ACアダプター(運用・充電兼用) ヘッドセット - スピーカーマイク 防水スピーカーマイク アンテナ - - 咽喉マイク
                            JANコード 4969182393927 4969182393590 4969182393095 4969182392456 4969182392227 4969182393651 4969182394177 4969182394139 4969182394122 4969182393880 4969182393743 4969182331363 4969182393644
                            トラスココード 854-8178 854-8202 854-8164 854-8188 854-8186 854-8208 854-8168 854-8218 854-8217 854-8162 854-8192 859-1049 514-7701

                            アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました