(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロープレベル ワイド(マグネットなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スロープレベル ワイド(マグネットなし)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,513円
税込単価
3,864円

下水工事・配管工事での勾配・水平の測定に最適1つの気泡管で3勾配と水平が測定出...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    100
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    61
  • 厚み(mm):
    36
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.18mm/m=0.0103°
  • JANコード:
    4950515123946
  • トラスココード:
    806-6630
  • 質量(g):
    114.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質3:
    3勾配レンズ付アクリル水平気泡管
  • 厚さ(mm):
    36
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±0.50mm/m=±0.0286°以内

型番

ED-10SLWN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-10SLWN

1個

3,513( 3,864円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下水工事・配管工事での勾配・水平の測定に最適
1つの気泡管で3勾配と水平が測定出来ます。
蓄光機能で暗い場所での作業も可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スロープレベル ワイド(マグネットなし)の型番ED-10SLWNのページです。
型番ED-10SLWNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロープレベル ワイド(マグネットなし)

スロープレベル ワイド(マグネットなし)

    スロープレベル(マグネットなし)

    スロープレベル(マグネットなし)

      磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

      磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

        磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

        磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

          磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

          磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

            スロープレベル-2

            スロープレベル-2

              磁石付スロープレベル-2

              磁石付スロープレベル-2

                スロープレベル(長さ300mm)

                スロープレベル(長さ300mm)

                  磁石付レベル,マグネット:3か所

                  磁石付レベル,マグネット:3か所

                    ポストレベル,マグネット:4か所

                    ポストレベル,マグネット:4か所

                      磁石付Gレベル・土木用(マグネット4か所)

                      磁石付Gレベル・土木用(マグネット4か所)

                        磁石付Gレベル・建築用(マグネット4か所)

                        磁石付Gレベル・建築用(マグネット4か所)

                          磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

                          磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,513円 2,662円 2,280円 2,023円 3,600円 7,500円 6,294円 4,020円 7,238円 2,160円 9,415円 9,415円 3,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   9日目   9日目   9日目  
                            長さ(mm) 100 100 100 100 100 500 500 300 900 115 1200 1200 100
                            マグネット なし なし なし なし 2か所 なし 2か所 なし 3か所 4か所 4か所 4か所 1か所
                            高さ(mm) 61 51 51 51 51 49 49 51 51 120 51 51 51
                            厚み(mm) 36 19.5 19.5 19.5 19.5 20 20 19.5 19.5 80 19.5 19.5 19.5

                            スロープレベル ワイド(マグネットなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました