(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,831円
税込価格
8,614円

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    1200
  • マグネット:
    4か所
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 質量(g):
    862.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
気泡管色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4950515112599
806-6845

1個

7,831( 8,614円 )

9日目

ブルー
4950515112896
806-6846

1個

7,831( 8,614円 )

5日目

レッド
4950515112742
806-6847

1個

7,831( 8,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
・6本線気泡管は1/100と2/115勾配の測定が出来ます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
・磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

    磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

    磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

      磁石付スロープレベル-2

      磁石付スロープレベル-2

        傾斜測定水準器 A100形

        傾斜測定水準器 A100形

          磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

          磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

            磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

            磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

              磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

              磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                スロープレベル-2

                スロープレベル-2

                  磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                  磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                    磁石付レベル,マグネット:3か所

                    磁石付レベル,マグネット:3か所

                      磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

                      磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

                        磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

                        磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

                          32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1

                          32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1

                            メーカー エビス エビス エビス 大菱計器製作所 エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エスコ
                            通常価格 7,831円 7,831円 6,294円 141,317円 3,000円 3,000円 3,600円 7,500円 7,238円 7,238円 2,023円 2,280円 43,780円
                            通常出荷日 4日目~   8日目~   9日目   18日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   9日目   9日目   8日目   2日目  
                            長さ(mm) 1200 1200 500 110(ベース) 100 100 100 500 900 900 100 100 209
                            マグネット 4か所 4か所 2か所 なし 1か所 1か所 2か所 なし 3か所 3か所 なし なし なし
                            高さ(mm) 51 51 49 158 51 51 51 49 51 51 51 51 142
                            厚み(mm) 19.5 19.5 20 40(ベース) 19.5 19.5 19.5 20 19.5 19.5 19.5 19.5 130

                            磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました