(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜5mV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜5mV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,287円
税込単価
20,116円

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    838-2262
  • 質量(g):
    2900
  • 材質1:

型番

EH42004 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH42004

1個

18,287( 20,116円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~5mV
・トラスココード:838-2262
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜5mVの型番EH42004のページです。
型番EH42004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜5mV

CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜5mV

    CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜100

    CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜100

      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

        CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

        CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

            CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

            CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

                CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

                  CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃

                  CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                    CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                          CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300

                          CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 18,287円 18,610円 18,610円 18,610円 18,610円 18,610円 20,000円 18,610円 18,287円 18,610円 18,287円 11,546円 11,546円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙
                            トラスココード 838-2262 838-2343 838-2367 838-2374 838-2355 838-2356 838-2352 838-2353 838-2248 838-2362 838-2233 838-2302 838-2314
                            質量(g) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 900.000 900.000
                            材質1

                            CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜5mVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました