(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,832円
税込単価
11,915円

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    838-2312
  • 質量(g):
    900.000
  • 材質1:

Loading...

製品仕様

型番トラスココード質量(g)材質1
EMA001838-2312900.000
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMA001

1個

10,832( 11,915円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×215×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~150
・トラスココード:838-2312
・質量:900g
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150の型番EMA001のページです。
型番EMA001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150

CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150

    CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50

    CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50

      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

        CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜200

        CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜200

          CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

          CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜150℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

            CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

              CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300

              CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300

                CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                  CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                  CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                    CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃

                    CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃

                      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

                      CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

                        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜250℃

                        CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜250℃

                          CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

                          CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 10,832円 11,430円 11,546円 11,546円 11,546円 11,546円 11,546円 11,447円 11,546円 11,546円 11,546円 11,546円 11,546円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙
                            トラスココード 838-2312 838-2287 838-2308 838-2313 838-2273 838-2302 838-2314 838-2270 838-2303 838-2297 838-2295 838-2300 838-2278
                            質量(g) 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
                            材質1

                            CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました