(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,610円
税込単価
20,471円

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    838-2355
  • 質量(g):
    2900
  • 材質1:

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET204

1個

18,610( 20,471円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・入力:熱電対K
・目盛数字:0~600℃
・トラスココード:838-2355
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃の型番ET204のページです。
型番ET204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃

    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

      CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~100℃

        CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

        CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~300℃

          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

          CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~500℃

            CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

            CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

              CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

                CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃

                CHINO EH KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1800℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                  CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:-50~100℃

                    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                      CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜100

                      CHINO EHシリーズ用記録紙 目盛数字:0〜100

                        CHINO EH KH シリーズ記録紙

                        CHINO EH KH シリーズ記録紙

                          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 18,610円 18,287円 18,610円 18,610円 18,610円 20,000円 18,610円 18,287円 18,610円 18,287円 18,610円 18,610円 18,287円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙
                            トラスココード 838-2355 838-2240 838-2367 838-2374 838-2356 838-2352 838-2353 838-2248 838-2362 838-2233 838-2343 838-2359 838-2243
                            質量(g) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
                            材質1

                            CHINO EH KH シリーズ記録紙 目盛数字:0~600℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました