(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,150円
税込単価
32,065円

【特長】・環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です・作業しやすい広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 天板高さ(m):
    0.3
  • JANコード:
    4968757830140
  • トラスココード:
    851-5023
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 設置寸法(mm)奥行:
    410
  • 段数(段):
    1
  • 設置寸法(mm)間口:
    610

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWA-14

1個

29,150( 32,065円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です
・作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします
【用途】
・昇降の多い倉庫、工場に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3mの型番EWA-14のページです。
型番EWA-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

    ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)

    ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)

      折りたたみ式 大型作業台アルバー

      折りたたみ式 大型作業台アルバー

        昇降補助踏台 イッポ

        昇降補助踏台 イッポ

          TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)

          TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)

            TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)

            TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)

              TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

              TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                アルミ合金製作業台CLS型 3段

                アルミ合金製作業台CLS型 3段

                  アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)

                  アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)

                    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

                    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

                        アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm

                        アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm

                          アルミステップ (縞板タイプ)

                          アルミステップ (縞板タイプ)

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション エスコ トラスコ中山 森山鉄工 ピカコーポレイション トラスコ中山
                            通常価格 29,150円 179,186円 196,458円 17,325円 19,267円 22,249円 22,461円 54,832円 23,630円 19,784円 67,500円 42,610円 19,530円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 120 - - 150 80 80 80 150 150 80 200 150 80
                            天板高さ(m) 0.3 - - 0.17 0.1 0.2 0.25 0.75 0.3 0.25 0.55・0.65・0.75 0.5 0.15
                            JANコード 4968757830140 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5023 - - - - - - - - - - - -

                            エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました