(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンシン F-08 フェルト角切り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンシン F-08 フェルト角切り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,180円
税込単価
4,598円

【特長】・自由に裁断して頂ける替えフェルトです。【商品仕様】・F-08フェルト...

詳細情報を確認する

型番

F-08-FREE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-08-FREE

1個

4,180( 4,598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に裁断して頂ける替えフェルトです。
【商品仕様】
・F-08フェルト角切リ
・JANコード:4518208203476
・トラスココード:110-7073
・質量:380g
【材質/仕上】
・フェルト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンシン F-08 フェルト角切りの型番F-08-FREEのページです。
型番F-08-FREEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンシン F-08 フェルト角切り

ハンシン F-08 フェルト角切り

    シリカクリン踏み抜き防止クールインソール

    シリカクリン踏み抜き防止クールインソール

      340x235mm かんじき

      340x235mm かんじき

        [フリーサイズ]アイススパイク

        [フリーサイズ]アイススパイク

          工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

          工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

            防水足カバー

            防水足カバー

              かんじき(アルミ/収納袋付)

              かんじき(アルミ/収納袋付)

                工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

                工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

                  スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62

                  スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62

                    コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5

                    コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5

                      滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

                      滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

                        ナイロンウェーダー

                        ナイロンウェーダー

                          流水式靴底洗浄装置 両足タイプ

                          流水式靴底洗浄装置 両足タイプ

                            メーカー 阪神素地 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コーコス信岡 エスコ アズワン コトヒラ工業
                            通常価格 4,180円 3,354円 3,710円 4,510円 1,370円 735円 11,699円 1,420円 13,770円 3,714円 2,190円 12,200円 840,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   4日目  

                            ハンシン F-08 フェルト角切りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました