(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(クッションマット) ケアソフト セーフライン ランナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(クッションマット) ケアソフト セーフライン ランナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,544円
税込単価
10,498円

【特長】・優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    黒/黄
  • JANコード:
    4903180109333
  • トラスココード:
    736-8500
  • 質量(g):
    54000.0
  • 材質1:
    発泡PVC
  • 厚さ(mm):
    9
  • 幅(mm):
    910
  • 長さ(m):
    18

型番

F-155-RS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-155-RS

1個

9,544( 10,498円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
【用途】
・工場などに敷く疲労軽減用マット。
【商品仕様】
・防炎適合品 防炎性能登録番号(EO.010042)
・厚さ(mm):9
・色:黒/黄
・幅(mm):910
・長さ(m):18
・材質:発泡PVC
・質量:54kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(クッションマット) ケアソフト セーフライン ランナーの型番F-155-RSのページです。
型番F-155-RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(クッションマット) ケアソフト セーフライン ランナー

(クッションマット) ケアソフト セーフライン ランナー

    ケアソフト セーフライン

    ケアソフト セーフライン

      ノンスリップ メタルグリップ

      ノンスリップ メタルグリップ

        ケアソフトマット F-231-8

        ケアソフトマット F-231-8

          (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

          (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

            コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン

            コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン

              コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン

              コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン

                コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

                コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

                  (床保護シート機器) フロアシート巻取り棒

                  (床保護シート機器) フロアシート巻取り棒

                    コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン

                    コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン

                      粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                      粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                        粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

                        粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

                          吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

                          吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 9,544円 19,421円 3,102円 99,543円 33,704円 10,077円 22,587円 26,310円 7,087円 1,525円 10,509円 10,445円 52,937円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット ノンスリップマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット カーペット カーペット カーペット - 疲労軽減マット クリーンマット クリーンマット 吸油・吸水マット
                            形状 ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ
                            黒/黄 黒/黄 シルバー グリーン - - - - - - ブラック グリーン グレー
                            JANコード 4903180109333 4903180109326 4903180158904 4903180190010 4903180109364 4903180473571 4903180473595 4903180473618 4903180474653 4903180132331 4903180106127 4903180476077 4903180409402
                            トラスココード 736-8500 336-6553 441-4250 195-0966 736-8518 736-9271 736-9247 736-9255 736-9239 736-9590 438-4229 438-4211 480-4821

                            (クッションマット) ケアソフト セーフライン ランナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました