(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル ハイクッションマット♯6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル ハイクッションマット♯6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,166円
税込単価
4,583円

【特長】滑りやすい場所や寒冷地での使用で効果を発揮します。マットがへこむ仕様の...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4500
  • 材質1:
    再生ゴムチップ
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

F-215-6-DG-G 解除

Loading...

カラー例

ブラウン

グリーン

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-215-6-DG-G

疲労軽減マット
シートタイプ
グリーン
4903180603770
736-9565
1枚

2個

4,166( 4,583円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
滑りやすい場所や寒冷地での使用で効果を発揮します。
マットがへこむ仕様のため、表面についた薄氷なら踏むだけで割ることができます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル ハイクッションマット♯6の型番F-215-6-DG-Gのページです。
型番F-215-6-DG-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル ハイクッションマット♯6

コンドル ハイクッションマット♯6

    ノンスリップ メタルグリップ

    ノンスリップ メタルグリップ

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

        コンドル ニュー吸水マット #40

        コンドル ニュー吸水マット #40

          コンドル 消毒マット(セット)#12

          コンドル 消毒マット(セット)#12

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

                コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15

                コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15

                  コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

                  コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

                    コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

                    コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

                      ケアソフト セーフライン

                      ケアソフト セーフライン

                        (床保護シート機器) フロアシート巻取り棒

                        (床保護シート機器) フロアシート巻取り棒

                          コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン

                          コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 4,166円 3,102円 11,508円 45,852円 47,865円 10,908円 - 21,809円 9,136円 20,021円 19,421円 7,087円 1,525円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   4日目   4日目   5日目   お見積り   5日目   5日目~   5日目   1日目   6日目   5日目  
                            質量(g) 4500 1200 3100 1400 7800 3800 9400 5500 2900 4800 4600 2100 930
                            材質1 再生ゴムチップ ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキ パイル:ナイロン パイル:ポリエステル(再生パッドPET50 %) マット:PP●ベース:合成ゴム パイル:ナイロン パイル:ナイロン パイル:ナイロン パイル:ナイロン 吸水エステル6%:ナイロン4% 表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC) スチールパイプメラミン焼付 再生ゴムチップ
                            長さ(mm) 900 300 900 2400 - 1200 1800 1500 1000 1500 1520 - -
                            幅(mm) 600 300 600 1500 900 900 900 900 90 900 910 2068 -
                            内容量 1枚 1枚 - - - - - - - - 1枚 - -

                            コンドル ハイクッションマット♯6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました