(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ ラバーコート 青色 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ ラバーコート 青色 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,430円
税込単価
44,473円

【特長】・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。・青色です。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-100-B18

10

1個

40,430( 44,473円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
・青色です。
【用途】
・研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し長期の保護防錆。
【商品仕様】
・18L液
・ゴム状剥がせる乾燥皮膜
・青色
・FCJ ラバーコート 青色 18L
・JANコード:4560174201086
・トラスココード:810-6108
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:スチレン系ブロックコポリマー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ ラバーコート 青色 18Lの型番FC-100-B18のページです。
型番FC-100-B18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ ラバーコート 青色 18L

FCJ ラバーコート 青色 18L

    FCJ ラバーコート 赤色 18L

    FCJ ラバーコート 赤色 18L

      FCJ ラバーコート クリアー 18L

      FCJ ラバーコート クリアー 18L

        ラバーコート

        ラバーコート

          FCJ スプレーブラッセン液 18L

          FCJ スプレーブラッセン液 18L

            FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

            FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

              FCJ スプレーブラッセン液 4L

              FCJ スプレーブラッセン液 4L

                FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

                FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

                  FCJ シルバーコート 300ml

                  FCJ シルバーコート 300ml

                    300ml ラバー保護スプレー

                    300ml ラバー保護スプレー

                      ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

                      ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

                        アンダーコート

                        アンダーコート

                          FCJ プライマーエース 430ml

                          FCJ プライマーエース 430ml

                            メーカー ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン エスコ ローバル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン
                            通常価格 40,430円 40,430円 40,430円 4,298円 82,500円 129,094円 27,519円 34,020円 993円 1,020円 1,500円 940円 1,053円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   6日目  

                            FCJ ラバーコート 青色 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました