(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェミーネ ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FE-CASE-66-3-W
フェミーネ ケース TENMA フェミーネ ケース66-3ダン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,204円 5,817円
税込単価
6,824円 6,399円

【特長】・使いやすさにこだわった、シンプルな収納ケースです。引出し底面が強化構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FE-CASE-66-3-W 解除

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ材質
FE-CASE-66-3-W390mm660mm680mmホワイトプラスチック
FE-CASE-53ASA-W390mm530mm230mmホワイトプラスチック
FE-CASE-74ASA-W390mm740mm230mmホワイトプラスチック
商品情報を表示

FE-CASE-66-3-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
材質3
付属品
質量(kg)
前倒れ防止具材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FE-CASE-66-3-W

660
680
320×600×170
4904746070241
857-3342
ナイロン(双輪キャスター)、スチール(軸)
2個ストッパー仕様のキャスター付属
4.6
-
耐荷重全体:11.8Kg

4個

6,204円

5,817

( 6,399円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさにこだわった、シンプルな収納ケースです。引出し底面が強化構造の為、収納した時のたわみを軽減します。
・収納ケース(1段タイプ)
2段まで積み重ね可能<FE-CASE-53FUKA-W、FE-CASE-74FUKA-W>
3段まで積み重ね可能<FE-CASE-53ASA-W、FE-CASE-74ASA-W>
・多段収納ケース(3段 キャスター付)<FE-CASE-66-3-W>
・引出しストッパー・前倒れ防止機能付き
<FE-CASE-53FUKA-W、FE-CASE-74FUKA-W、FE-CASE-53ASA-W、FE-CASE-74ASA-W>
・引出しストッパー付き・前倒れ防止機能なし<FE-CASE-66-3-W>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェミーネ ケースの型番FE-CASE-66-3-Wのページです。
型番FE-CASE-66-3-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェミーネ ケース

フェミーネ ケース

    たっぷり収納ケース ワイド

    たっぷり収納ケース ワイド

      収納ケースイン ショートタイプ

      収納ケースイン ショートタイプ

        フタ式収納ケース ロックス 80L

        フタ式収納ケース ロックス 80L

          PRXルームラック

          PRXルームラック

            PRXカバコ スリムS・M・L

            PRXカバコ スリムS・M・L

              収納ボックス カバコ

              収納ボックス カバコ

                木製天板ストッカー550

                木製天板ストッカー550

                  PRXルームケースプチ

                  PRXルームケースプチ

                    収納ケース ロックス

                    収納ケース ロックス

                      収納ケース"プレクシーケース"

                      収納ケース"プレクシーケース"

                        収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

                        収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

                          収納ケース NTボックス

                          収納ケース NTボックス

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アステージ
                            通常価格 2,752円 6,963円 4,102円 7,557円 1,039円 1,894円 3,875円 6,726円 - 559円 1,855円 2,409円 5,728円
                            通常出荷日 7日目   1日目   2日目   1日目   7日目   2日目   2日目   4日目   お見積り   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            間口(mm) 390 440 390 440 380 300 450 550 180 - - 390 425
                            ホワイト ホワイト クリア クリア ブラウン クリア クリア ホワイト ブラウン クリア クリアナチュラル クリア ブラックグリーン
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            材質1 ポリプロピレン(PP)(本体) ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 天板:プリント紙化粧合板 ポリプロピレン(PP)(本体) ポリプロピレン(PP) - - -

                            フェミーネ ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FE-CASE-53ASA-W
                            FE-CASE-74ASA-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            有効内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質3 付属品 質量
                            (kg)
                            前倒れ防止具材質 仕様

                            2,822円

                            ( 3,104円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            530230335×455×1754904746070227857-3340-前倒れ防止機能付き1.6ポリカーボネート耐荷重全体:4.6Kg、積み重ね段数3段

                            2,752円

                            ( 3,027円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            740230335×665×1754904746070203857-3343-前倒れ防止機能付き2ポリカーボネート耐荷重全体:6.4Kg、積み重ね段数3段

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました