(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型踏台 2段 FF-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型踏台 2段 FF-E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,933円
税込単価
16,426円

【特長】・収納場所を選ばない折りたたみ式で、収納時は厚さ約114mmのコンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 商品タイプ詳細:
    薄型踏台 2段

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
全長(m)
段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FF60E

0.56
0.81
2
4969182242829
851-5024
2600.0

1個

14,933( 16,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納場所を選ばない折りたたみ式で、収納時は厚さ約114mmのコンパクト設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄型踏台 2段 FF-Eの型番FF60Eのページです。
型番FF60Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型踏台 2段 FF-E

薄型踏台 2段 FF-E

    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

      薄型幅広踏台(片側昇降タイプ)

      薄型幅広踏台(片側昇降タイプ)

        踏台(TSF) 1段~3段

        踏台(TSF) 1段~3段

          踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

          踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

            MT MTステップDeco2段

            MT MTステップDeco2段

              アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm

              アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm

                作業用踏台 縞板1段

                作業用踏台 縞板1段

                  TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)

                  TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)

                    手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                    手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                      TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

                      TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

                        作業用踏台 (三段・縞板天板)

                        作業用踏台 (三段・縞板天板)

                          作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                          作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                            メーカー アルインコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アルインコ 森山鉄工 ピカコーポレイション ミスミ トラスコ中山 アルインコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 14,933円 38,007円 13,585円 34,888円 8,116円 59,663円 42,610円 17,004円 22,249円 26,737円 19,784円 73,420円 28,808円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 薄型踏台 2段 - - - - - - - - - - - -

                            薄型踏台 2段 FF-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました