(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,912円
税込価格
20,803円

【特長】・編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです。・移動時などの不意な飛...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4904746069955
  • トラスココード:
    857-3355
  • 材質1:
    本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板
  • 質量(kg):
    11.8

型番

FITS-MESH-FM5504-BR 解除

Loading...

製品仕様

型番材質JANコードトラスココード
FITS-MESH-FM5504-BRプラスチック4904746069955857-3355
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FITS-MESH-FM5504-BR

1個

18,912( 20,803円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです。
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
・左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
・側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
【商品仕様】
・専用脚付(すべり止め付)
・完成品
・天板:木製(低ホルムアルデヒド仕様)
・JANコード:4904746069955
・トラスココード:857-3355
・質量:11.8kg
【材質/仕上】
・本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン
・すべり止め:ポリエチレン
・前パネル:スチロール樹脂
・天板:MDF化粧板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BR

TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BR

    TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-W

    TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-W

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-BR

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-BR

            TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

            TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-W

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-W

                TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

                TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

                  収納ケース"プレクシーケース"

                  収納ケース"プレクシーケース"

                    木製天板ストッカー550

                    木製天板ストッカー550

                      たっぷり収納ケース ワイド

                      たっぷり収納ケース ワイド

                        フタ式収納ケース ロックス 80L

                        フタ式収納ケース ロックス 80L

                          収納ボックス カバコ

                          収納ボックス カバコ

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 18,912円 18,912円 25,727円 20,576円 22,435円 22,435円 25,727円 20,576円 1,855円 6,726円 6,963円 7,557円 3,875円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   2日目   4日目   1日目   1日目   2日目  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            JANコード 4904746069955 4904746069948 4904746070074 4904746069993 4904746070036 4904746070029 4904746070067 4904746069986 - 4904746128034 4904746078407 4904746431387 -
                            トラスココード 857-3355 857-3356 857-3361 857-3357 857-3359 857-3360 857-3362 857-3358 - 251-1345 252-2531 447-7031 -
                            材質1 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 - 天板:プリント紙化粧合板 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            質量(kg) 11.8 11.8 18.1 14.1 15.1 15.1 18.1 14.1 - - - - -

                            TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました