(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ FNフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンバコ FNフタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,920円
税込価格
3,212円

【商品仕様】・フタ固定のテンロックはワンタッチ式で簡単にロックでき外れにくい構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    610×450×43
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合商品:
    テンバコ16、32、47、64

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

テンバコ FNフタ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
217-5250

1個

2,920( 3,212円 )

8日目

197-3141

1個

2,920( 3,212円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フタ固定のテンロックはワンタッチ式で簡単にロックでき外れにくい構造です。
・適合商品:テンバコ16・32・47・64・92。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンバコ FNフタ

テンバコ FNフタ

    テンバコ FN-2フタ

    テンバコ FN-2フタ

      テンバコ A2フタ

      テンバコ A2フタ

        テンバコ 2

        テンバコ 2

          テンバコ 14

          テンバコ 14

            テンバコ 12

            テンバコ 12

              テンバコ 50

              テンバコ 50

                テンバコ 22

                テンバコ 22

                  テンバコ 54

                  テンバコ 54

                    テンバコ 8

                    テンバコ 8

                      テンバコ 60

                      テンバコ 60

                        テンバコ 25

                        テンバコ 25

                          テンバコ ED-A2フタ

                          テンバコ ED-A2フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,920円 1,980円 2,070円 1,260円 3,090円 2,138円 6,842円 3,013円 6,487円 2,490円 7,002円 4,350円 2,513円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ フタ - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 610×450×43 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 410.000 550.000 180.000 930 880.000 2750.000 1320 2440 760 3260 1840 545.000

                            テンバコ FNフタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました