(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,625円
税込単価
18,288円

【特長】・超極細繊維の静電防止手袋です。【用途】・精密部品などの組立、検査作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • サイズ:
    S
  • 仕様:
    その他
  • 質量(g):
    235.000
  • 材質1:
    ポリエステル・ナイロン
  • 色:
  • トラスココード:
    166-2692
  • リストカラー:
  • その他仕様:
    静電防止

型番

G5130-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5130-S

1パック

10個入り

16,625( 18,288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維の静電防止手袋です。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・静電防止
・質量:235g
【材質/仕上】
・ポリエステル・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入)の型番G5130-Sのページです。
型番G5130-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入)

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      ADCLEAN ミクロハイネス手袋 M (10双入)

      ADCLEAN ミクロハイネス手袋 M (10双入)

        ADCLEAN パームコーティング手袋 S (10双入)

        ADCLEAN パームコーティング手袋 S (10双入)

          ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ S (100双入)

          ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ S (100双入)

            ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)

            ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)

              ADCLEAN パームフィット手袋 S 10双入り

              ADCLEAN パームフィット手袋 S 10双入り

                ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ L (100双入)

                ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ L (100双入)

                  ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)

                  ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)

                    ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)

                    ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ LL (100双入)

                      ADCLEAN トップフィット手袋 S 10双入り

                      ADCLEAN トップフィット手袋 S 10双入り

                        ADCLEAN パームコーティング手袋 M

                        ADCLEAN パームコーティング手袋 M

                          ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)

                          ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)

                            メーカー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                            通常価格 16,625円 17,221円 16,625円 4,110円 28,569円 7,561円 2,901円 28,569円 28,569円 28,569円 3,341円 4,110円 29,867円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 - 手袋 - - 手袋 手袋 手袋 - - 手袋
                            材質 その他 その他 その他 - ポリウレタン・ポリエステル - - ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル - - ポリウレタン・ポリエステル
                            サイズ S L M - S - - L M LL - - S
                            仕様 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 235.000 285.000 240.000 - 1500.0 - - 1500.0 1500.0 1500.0 - - 1500.0

                            ADCLEAN ミクロハイネス手袋 S (10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました